![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Thermostat Schliesser 2-polig einstellbar +0°C - 60°C NO 10A AC 250V MES-THS
EAN-Nr.
7611919539944
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
CHF 43.60
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartDIN Hutschiene (REG)
Elektrische Hauptmerkmale
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 V AC
Werkstoff
-
Farbelichtgrau
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild MES-THS
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für MES-THS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com