Dachrahmen distanziert 300x800 (BxT) RAL nach Wahl MES-DBD3080A

EAN-Nr.
7611919036092
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
CHF 59.30
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    800 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    790 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    40 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    299 mm
  • Einbaubreite
    300 mm
Werk­stoff
  • RAL Farbe
    nach Wahl (auf Bestel­lung herge­stellt)
  • Werk­stoff
    Stahl­blech
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Nein
  • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
    Ja
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Halo­gen­frei
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.