![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Dachrahmen distanziert 300x600 (BxT) RAL nach Wahl MES-DBD3060A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Einbautiefe600 mm
-
Tiefe installiertes Produkt590 mm
-
Höhe installiertes Produkt40 mm
-
Breite installiertes Produkt299 mm
-
Einbaubreite300 mm
-
RAL Farbenach Wahl (auf Bestellung hergestellt)
-
WerkstoffStahlblech
-
Oberflächematt
-
Oberflächepulverbeschichtet
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
Mit KabeleinführungJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild MES-DBD3060A
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für MES-DBD3060A
Declaration
PDF778 KBEU-Konformitätserklärung für MES-DBD3060A
Declaration
PDF100 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für MES-DBD3060A
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-DBD3060A
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für MES-DBD3060A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für MES-DBD3060A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com