The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-TL9020
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 900x2000 (BxH) lackiert M-TL9020

EAN-Nr.
7611919256711
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 473.00 CHF
/ Stück *
 473.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 900x2000 (BxH) lackiert

M-TL9020

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schliess­system 14 Produkte verfügbar
  • Kompo­nente für Erdung/­Po­ten­ti­a­l­aus­gleich 1 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar
  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 14 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schliess­system
  • Kompo­nente für Erdung/­Po­ten­ti­a­l­aus­gleich
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
  • MES-DB3K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

     15.75 CHF  / Stück*
  • MES-3K7

    Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-3K7K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 3-kant 7mm

     15.75 CHF  / Stück*
  • MES-3K8

    Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm

     15.75 CHF  / Stück*
  • MES-3K8K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 3-kant 8mm

     15.75 CHF  / Stück*
  • MES-4K6

    Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-4K6K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 4-kant 6mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-4K7

    Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-4K7K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 4-kant 7mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-4K8

    Schlüsselschild 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-4K8K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn 4-kant 8mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-DB3

    Schlüsselschild 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-DB5

    Schlüsselschild 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-DB5K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 5mm

     16.55 CHF  / Stück*
  • MES-XZGB

    Aufpreis zusätzlicher Gewindebolzen M6x15 für Erdung

     12.65 CHF  / Stück*
  • M-SBD90

    Schrankblende IP40 900x50 (BxH) lackiert

     29.00 CHF  / Stück*
  • M-SCH

    Universalscharnier Einfachtür 120° verzinkt

     42.65 CHF  / Set*
  • M-SCH180

    Scharnier 1-türig 180° verzinkt

     81.20 CHF  / Set*

Passend zu

  • M-R903020

    Standardschrank-plus IP40 900x2000x300 lackiert

     380.00 CHF  / Stück*
  • M-R903020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 900x2000x300 RAL7035

     834.00 CHF  / Stück*
  • M-R903020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 900x2000x300 RAL7035

     874.00 CHF  / Stück*
  • M-R904020

    Standardschrank-plus IP40 900x2000x400 lackiert

     387.00 CHF  / Stück*
  • M-R904020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 900x2000x400 RAL7035

     851.00 CHF  / Stück*
  • M-R904020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 900x2000x400 RAL7035

     935.00 CHF  / Stück*
  • M-R905020

    Standardschrank-plus IP40 900x2000x500 lackiert

     390.00 CHF  / Stück*
  • M-R905020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 900x2000x500 RAL7035

     864.00 CHF  / Stück*
  • M-R905020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 900x2000x500 RAL7035

     905.00 CHF  / Stück*
  • M-R906020

    Standardschrank-plus IP40 900x2000x600 lackiert

     395.00 CHF  / Stück*
  • M-R906020L

    Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 900x2000x600 RAL7035

     876.00 CHF  / Stück*
  • M-R906020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 900x2000x600 RAL7035

     962.00 CHF  / Stück*
  • M-R908020

    Standardschrank-plus IP40 900x2000x800 lackiert

     416.00 CHF  / Stück*
  • M-R908020S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 900x2000x800 RAL7035

     943.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1896 mm
  • Breite
    895 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M-TL9020
PDF
Hager RoHS Report M-TL9020
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-TL9020 | Hager Schweiz

    Produktbild M-TL9020

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-TL9020 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-TL9020

    Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 900x2000 (BxH) lackiert

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    MES-PM6-200
    Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 2
    M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    M-SCHMT
    Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    Preis*
     42.65 CHF
    / Set *
     42.65 CHF
    / Set *
  • 3
    MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    MES-PM8-200
    Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 4
    MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    MES-DB3K
    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    Preis*
     15.75 CHF
    / Stück *
     15.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    MES-MP8022
    Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    Preis*
     207.00 CHF
    / Stück *
     207.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group