The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
  • Zubehör
  • M-TL6018
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 600x1800 (BxH) lackiert M-TL6018

EAN-Nr.
7611919256483
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
42
Preis*
 421.00 CHF
/ Stück *
 421.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 600x1800 (BxH) lackiert

M-TL6018

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schliess­system 46 Produkte verfügbar
  • Kompo­nente für Erdung/­Po­ten­ti­a­l­aus­gleich 1 Produkte verfügbar
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste 1 Produkte verfügbar
  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 2 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 10 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schliess­system
  • Kompo­nente für Erdung/­Po­ten­ti­a­l­aus­gleich
  • Abde­ckung/Blen­de/­Be­schrif­tungs­leiste
  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
  • MES-SHV

    Schwenkhebelgriff 160x35 vorbereitet für Rundzylinder 22mm Haken plombierbar

     39.90 CHF  / Stück*
  • MES-SH3K8

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm und Schiebekappe plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SHDK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Druckknopf und Schiebekappe plombierbar

     62.00 CHF  / Stück*
  • MES-SHK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder EK333 plombierbar

     49.50 CHF  / Stück*
  • MES-DB3K

    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm

     15.75 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K6

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm und Schiebekappe plombierbar

     45.45 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K7

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm und Schiebekappe plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH3K7

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm und Schiebekappe plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K8

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm und Schiebekappe plombierbar

     45.45 CHF  / Stück*
  • MES-SHDB5

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm und Schiebekappe plombierbar

     45.45 CHF  / Stück*
  • MES-SHVPK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Halbzylinder plombierbar

     39.90 CHF  / Stück*
  • MES-SH5000

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit KABA 5000 mit Haken plombierbar

     133.00 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K6K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 6mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K7K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 7mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH4K8K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 4-kant 8mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH3K7K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 7mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SH3K8K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn 3-kant 8mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SHDB3K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 3mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SHDB5K

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Dorn Doppelbart 5mm plombierbar

     43.30 CHF  / Stück*
  • MES-SHDKK

    Schwenkhebelgriff 160x35 mit Druckknopf plombierbar

     59.10 CHF  / Stück*
  • MES-XZGB

    Aufpreis zusätzlicher Gewindebolzen M6x15 für Erdung

     12.65 CHF  / Stück*
  • M-SBD60

    Schrankblende IP40 600x50 (BxH) lackiert

     23.00 CHF  / Stück*
  • M-SCH

    Universalscharnier Einfachtür 120° verzinkt

     42.65 CHF  / Set*
  • M-SCH180

    Scharnier 1-türig 180° verzinkt

     81.20 CHF  / Set*

Passend zu

  • M-R603018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x300 lackiert

     351.00 CHF  / Stück*
  • M-R603018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x300 RAL7035

     764.00 CHF  / Stück*
  • M-R604018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x400 lackiert

     360.00 CHF  / Stück*
  • M-R604018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x400 RAL7035

     779.00 CHF  / Stück*
  • M-R605018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x500 lackiert

     368.00 CHF  / Stück*
  • M-R605018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x500 RAL7035

     794.00 CHF  / Stück*
  • M-R606018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x600 lackiert

     380.00 CHF  / Stück*
  • M-R606018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x600 RAL7035

     806.00 CHF  / Stück*
  • M-R608018

    Standardschrank-plus IP40 600x1800x800 lackiert

     384.00 CHF  / Stück*
  • M-R608018S

    Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x800 RAL7035

     783.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1696 mm
  • Breite
    595 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP40

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration M-TL6018
PDF
Hager RoHS Report M-TL6018
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild M-TL6018 | Hager Schweiz

    Produktbild M-TL6018

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt M-TL6018 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt M-TL6018

    Stahlblechtür IP40 mit Lochblech 600x1800 (BxH) lackiert

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    MES-PM6-200 - Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    MES-PM6-200
    Profilmutter mit Gewinde M6 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 2
    M-SCHMT - Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    M-SCHMT
    Scharnierset 120° für Modultür >3 Moduleinheiten 1-türig
    Preis*
     42.65 CHF
    / Set *
     42.65 CHF
    / Set *
  • 3
    MES-PM8-200 - Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    MES-PM8-200
    Profilmutter mit Gewinde M8 (200 Stück)
    Preis*
     257.00 CHF
    / Set *
     257.00 CHF
    / Set *
  • 4
    MES-DB3K - Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    MES-DB3K
    Schlüsselschild 60x35 mit Dorn Doppelbart 3mm
    Preis*
     15.75 CHF
    / Stück *
     15.75 CHF
    / Stück *
  • 5
    MES-MP8022 - Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    MES-MP8022
    Montageplatte 1-teilig 800x2200 (BxH) verzinkt
    Preis*
     207.00 CHF
    / Stück *
     207.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group