Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x400 RAL7035 M-R604018S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Montagezubehör 5 Produkte verfügbar -
Profil 15 Produkte verfügbar -
Basis-/Basiselement 31 Produkte verfügbar -
Oberteil/Dach für Gehäuse 11 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 22 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 33 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Montagezubehör
- Profil
- Basis-/Basiselement
- Oberteil/Dach für Gehäuse
- Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung
- Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste
- Heizelement für Gehäuse
- Ventilator für Gehäuse
- Montageplatte für Verteilergehäuse
- Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik
- Plantasche
- Internes Montagezubehör
- Komponenten für die Tür
- Tür/Bedienfeld
- Seiten/Rückwand
- Trennwand für modulares Gehäuse
- Komponente für Erdung/Potentialausgleich
- Leuchte
-
MES-UPL2Universalplatte (2 Stück)
-
MES-UPL50Universalplatte (50 Stück)
-
MES-MTP40Mitten-Tiefenprofil Tiefe 400mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten
-
M-TST60Trennsteg zu Modultür horizontaler Türanschlag für Breite 600mm verzinkt
-
MES-CPB60C-Profil 1-teilig für Breite 600mm
-
MES-CPT40C-Profil 1-teilig für Tiefe 400mm
-
MES-TP18-10Türprofil für Höhe 1800mm (10 Stück)
-
MES-TP18-2Türprofil für Höhe 1800mm (2 Stück)
-
MES-TPR40Tiefenprofil für Tablareinbau im Schrankboden versenkt für Tiefe 400mm
-
MES-TS225Türsteg für Breite 350mm Länge 225mm (10 Stück)
-
MES-TS475Türsteg für Breite 600mm Länge 475mm (10 Stück)
-
MES-TSP225Türsteg für Breite 350mm Länge 225mm (2 Stück)
-
MES-TSP475Türsteg für Breite 600mm Länge 475mm (2 Stück)
-
MES-UPLI40Universalprofil Light für Tiefe 400mm
-
MES-WP18Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 1800mm Profillänge 1645mm
-
MES-SOBA602Front-/Rückblende mit Ausschnitt 600x200 (BxH) lackiert
-
MES-RS250401Reihensockel RS seitlich offen 2500x100x400 RAL9005
-
MES-RS240401Reihensockel RS seitlich offen 2400x100x400 RAL9005
-
MES-RS230401Reihensockel RS seitlich offen 2300x100x400 RAL9005
-
MES-RS180401Reihensockel RS seitlich offen 1800x100x400 RAL9005
-
MES-RS170401Reihensockel RS seitlich offen 1700x100x400 RAL9005
-
MES-RS200401Reihensockel RS seitlich offen 2000x100x400 RAL9005
-
MES-RS190401Reihensockel RS seitlich offen 1900x100x400 RAL9005
-
MES-RS60401Reihensockel RS seitlich offen 600x100x400 RAL9005
-
MES-RS220402Reihensockel RS seitlich offen 2200x200x400 RAL9005
-
MES-RS210402Reihensockel RS seitlich offen 2100x200x400 RAL9005
-
MES-RS250402Reihensockel RS seitlich offen 2500x200x400 RAL9005
-
MES-RS240402Reihensockel RS seitlich offen 2400x200x400 RAL9005
-
MES-RS230402Reihensockel RS seitlich offen 2300x200x400 RAL9005
-
MES-RS180402Reihensockel RS seitlich offen 1800x200x400 RAL9005
-
MES-RS170402Reihensockel RS seitlich offen 1700x200x400 RAL9005
-
MES-RS200402Reihensockel RS seitlich offen 2000x200x400 RAL9005
-
MES-RS190402Reihensockel RS seitlich offen 1900x200x400 RAL9005
-
MES-RS60402Reihensockel RS seitlich offen 600x200x400 RAL9005
-
MES-SOBA601Front-/Rückblende mit Ausschnitt 600x100 (BxH) lackiert
-
M-BB6040Bodenblech 3-teilig 600x400 (BxT) verzinkt
-
M-BBB6040Bodenblech 3-teilig mit Bürsten 600x400 (BxT) verzinkt
-
M-BBM6040Bodenblech 3-teilig mit Moosgummi 600x400 (BxT) verzinkt
-
M-MBO6040Modulboden 1-teilig 600x400 (BxT) verzinkt
-
MES-DBD6040Dachrahmen distanziert 600x400 (BxT) lackiert
-
M-DBLA6040Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 600x400 (BxT) verzinkt
-
M-MD6040Moduldach 1-teilig IP40 600x400 (BxT) verzinkt
-
M-MDL6040Moduldach Lochblech 1-teilig IP40 600x400 (BxT)
-
M-MDLF60Lüftermodul für Moduldach Breite 600mm
-
M-DBL6040Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 600x400 (BxT) verzinkt
-
M-DBLUN6040Deckblech mit Leitungseinführungsflansch 600x400 (BxT)
-
MES-B03Bürste IP40 45x298 (HxL)
-
MES-CPSTB60Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 600mm
-
MES-LS02Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LS01Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 174x100 (BxT)
-
MES-LFA04Flansch für Lüfter IP40 298x200 (BxT)
-
MES-LFA02Flansch für Lüfter IP40 174x200 (BxT)
-
MES-LSE04Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LSE02Kombiflansch Lüftungsschlitz 1.25mm IP20 174x200 (BxT)
-
MES-LS04Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x200 (BxT)
-
MES-LS03Lüftungsschlitzflansch 1.25mm IP20 298x100 (BxT)
-
MES-B01Bürste IP40 45x174 (HxL)
-
MES-2KF01Kunststoffflansch 2mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-2KF03Kunststoffflansch 2mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-4KF01Kunststoffflansch 4mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-4KF03Kunststoffflansch 4mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-AL01Aluflansch 5mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-AL03Aluflansch 5mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-CPSTOB60Kabelabfangschiene C-Profil Stahl Breite 600mm ohne Befestigungsmaterial
-
MES-KSB60Kabelabfangschiene 1-teilig für Breite 600mm
-
MES-KZB60Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 600mm
-
MES-SOLSI012Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 199x126 lackiert
-
MES-SOLSI022Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 323x126 lackiert
-
MES-SOLSI011Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 178x88.5 lackiert
-
MES-SOLSI021Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 302x88.5 lackiert
-
M-AB6005Ausgleichsblende IP40 600x50 (BxH) lackiert
-
M-BLR6018Blendrahmen 19" 600x37ME (BxH) lackiert
-
M-MF6010Modulfront 10ME IP40 600x500 (BxH) lackiert
-
M-MF6011Modulfront 11ME IP40 600x550 (BxH) lackiert
-
M-MF6012Modulfront 12ME IP40 600x600 (BxH) lackiert
-
M-MF6013Modulfront 13ME IP40 600x650 (BxH) lackiert
-
M-MF6014Modulfront 14ME IP40 600x700 (BxH) lackiert
-
M-MF6015Modulfront 15ME IP40 600x750 (BxH) lackiert
-
M-MF6016Modulfront 16ME IP40 600x800 (BxH) lackiert
-
M-MF6017Modulfront 17ME IP40 600x850 (BxH) lackiert
-
M-MF6018Modulfront 18ME IP40 600x900 (BxH) lackiert
-
M-MF6019Modulfront 19ME IP40 600x950 (BxH) lackiert
-
M-MF602Modulfront 2ME IP40 600x100 (BxH) lackiert
-
M-MF6020Modulfront 20ME IP40 600x1000 (BxH) lackiert
-
M-MF6021Modulfront 21ME IP40 600x1050 (BxH) lackiert
-
M-MF6022Modulfront 22ME IP40 600x1100 (BxH) lackiert
-
MES-STR40Seitenträger für Tiefe 400mm
-
MES-ATF40Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 400mm verzinkt
-
MES-ATV40Adapter zu Tablar Vollauszug Tablartiefe 400mm verzinkt
-
MES-FL12Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 12HE verzinkt
-
MES-FL21Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 21HE verzinkt
-
MES-FL23Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 23HE verzinkt
-
MES-FL24Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 24HE verzinkt
-
MES-FL28Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 28HE verzinkt
-
MES-FL31Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 31HE verzinkt
-
MES-FL36Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 36HE verzinkt
-
MES-FL37Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 37HE verzinkt
-
MES-FL38Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 38HE verzinkt
-
MES-FL40Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 40HE verzinkt
-
MES-FL41Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 41HE verzinkt
-
MES-FL42Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 42HE verzinkt
-
MES-FL44Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 44HE verzinkt
-
MES-FL46Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 46HE verzinkt
-
MES-FL47Festleiste 19" für Breite 600/800 Höhe 47HE verzinkt
-
MES-GS40Gleitschiene 19" 1HEx400 (HxT)
-
MES-TB6040Tablar geschlitzt für Konvektion 600x400 (BxT) verzinkt
-
M-MT6010Modultür 10ME IP40 120° 600x500 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6011Modultür 11ME IP40 120° 600x550 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6012Modultür 12ME IP40 120° 600x600 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6013Modultür 13ME IP40 120° 600x650 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6014Modultür 14ME IP40 120° 600x700 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6015Modultür 15ME IP40 120° 600x750 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6016Modultür 16ME IP40 120° 600x800 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6017Modultür 17ME IP40 120° 600x850 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6018Modultür 18ME IP40 120° 600x900 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6019Modultür 19ME IP40 120° 600x950 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT602Modultür 2ME IP40 120° 600x100 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6020Modultür 20ME IP40 120° 600x1000 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6021Modultür 21ME IP40 120° 600x1050 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT6022Modultür 22ME IP40 120° 600x1100 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT603Modultür 3ME IP40 120° 600x150 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT604Modultür 4ME IP40 120° 600x200 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT605Modultür 5ME IP40 120° 600x250 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT606Modultür 6ME IP40 120° 600x300 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT607Modultür 7ME IP40 120° 600x350 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
-
M-MT608Modultür 8ME IP40 120° 600x400 (BxH) 4-kant 6mm 60x35 lackiert
Technische Merkmale
-
Höhe1800 mm
-
Breite600 mm
-
Tiefe400 mm
-
EMV AusführungNein
-
Mit MontageplatteNein
-
MontageartAnreihbar
-
Zusatzgerät anreihbarJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
-
Schutzart IPIP40
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-R604018S
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M-R604018S
Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 600x1800x400 RAL7035
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
M-R1003018SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x300 RAL7035Preis*892.00 CHF/ Stück *892.00 CHF/ Stück * -
2
M-R1003020SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x300 RAL7035Preis*962.00 CHF/ Stück *962.00 CHF/ Stück * -
3
M-R1003022SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2200x300 RAL7035Preis*997.00 CHF/ Stück *997.00 CHF/ Stück * -
4
M-R1004018SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x400 RAL7035Preis*953.00 CHF/ Stück *953.00 CHF/ Stück * -
5
M-R1004020SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x400 RAL7035Preis*977.00 CHF/ Stück *977.00 CHF/ Stück *