Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 850x2000x400 RAL7035 M-RG854020S
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Profil 15 Produkte verfügbar -
Montagezubehör 11 Produkte verfügbar -
Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik 8 Produkte verfügbar -
Kabelführung für Gehäuse/Schränke 4 Produkte verfügbar -
Basis-/Basiselement 31 Produkte verfügbar -
Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste 34 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Profil
- Montagezubehör
- Komponente für die Aufstellung/Anreihtechnik
- Kabelführung für Gehäuse/Schränke
- Basis-/Basiselement
- Abdeckung/Blende/Beschriftungsleiste
- Oberteil/Dach für Gehäuse
- Heizelement für Gehäuse
- Thermostat/Hygrostat (Schaltschrank)
- Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung
- Ventilator für Gehäuse
- Montageplatte für Verteilergehäuse
- Plantasche
- Schlüssel für Gehäuse/Schränke
- Internes Montagezubehör
- Lackstift
- Komponenten für die Tür
- Schliesssystem
- Komponente für Erdung/Potentialausgleich
- Trennwand für modulares Gehäuse
- Mehrfachsteckdose
- Zubehör/Ersatzteile für Erdung und Blitzschutz
- Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten
- Leuchte
- Scharnier für Verteilersysteme
- Zubehör/Ersatzteile für Sammelschienen
-
MES-TZST20Tiefenzusatzstütze für Höhe 2000mm
-
MES-UPL2Universalplatte (2 Stück)
-
MES-UPL50Universalplatte (50 Stück)
-
MES-MTP40Mitten-Tiefenprofil Tiefe 400mm zum Abstützen mehrteiliger Montageplatten
-
M-ZST20Zusatzstütze einfach IP40 Höhe 2000mm
-
M-ZSTD20Zusatzstütze doppelt IP40 Höhe 2000mm
-
MES-CPB85C-Profil 1-teilig für Breite 850mm
-
MES-CPT40C-Profil 1-teilig für Tiefe 400mm
-
MES-TP20-10Türprofil für Höhe 2000mm (10 Stück)
-
MES-TP20-2Türprofil für Höhe 2000mm (2 Stück)
-
MES-TPR40Tiefenprofil für Tablareinbau im Schrankboden versenkt für Tiefe 400mm
-
MES-TS725Türsteg für Breite 850mm Länge 725mm (10 Stück)
-
MES-TSP725Türsteg für Breite 850mm Länge 725mm (2 Stück)
-
MES-UPLI40Universalprofil Light für Tiefe 400mm
-
MES-WP20Winkelprofil für Rostaufbau für Höhe 2000mm Profillänge 1845mm
-
MES-UWI2Universalwinkel (2 Stück)
-
MES-UWI50Universalwinkel (50 Stück)
-
MES-BW2Montageplatten Mittenbefestigung für mittlere Schranköhe
-
MES-BPHHalter für Berührungsschutzplatte
-
MES-XSTSFAufpreis Stützen beschichtet lackiert
-
MES-XTVSFAufpreis Tiefenverbinder beschichtet lackiert
-
M-GFS-200Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (200 Stück)
-
M-GFS-50Dünnblechschraube M6x13 Torx T30 (50 Stück)
-
MES-BW1Montageset für vorgezogene Einbauposition der Montageplatte
-
MES-HSHülsenschraube M6 Torx X30
-
MES-WTPWinkel zu Türprofil
-
MES-SOBA851Front-/Rückblende mit Ausschnitt 850x100 (BxH) lackiert
-
MES-RS220401Reihensockel RS seitlich offen 2200x100x400 RAL9005
-
MES-RS210401Reihensockel RS seitlich offen 2100x100x400 RAL9005
-
MES-RS250401Reihensockel RS seitlich offen 2500x100x400 RAL9005
-
MES-RS240401Reihensockel RS seitlich offen 2400x100x400 RAL9005
-
MES-RS230401Reihensockel RS seitlich offen 2300x100x400 RAL9005
-
MES-RS180401Reihensockel RS seitlich offen 1800x100x400 RAL9005
-
MES-RS170401Reihensockel RS seitlich offen 1700x100x400 RAL9005
-
MES-RS200401Reihensockel RS seitlich offen 2000x100x400 RAL9005
-
MES-RS190401Reihensockel RS seitlich offen 1900x100x400 RAL9005
-
MES-RS220402Reihensockel RS seitlich offen 2200x200x400 RAL9005
-
MES-RS210402Reihensockel RS seitlich offen 2100x200x400 RAL9005
-
MES-RS250402Reihensockel RS seitlich offen 2500x200x400 RAL9005
-
MES-RS240402Reihensockel RS seitlich offen 2400x200x400 RAL9005
-
MES-RS230402Reihensockel RS seitlich offen 2300x200x400 RAL9005
-
MES-RS180402Reihensockel RS seitlich offen 1800x200x400 RAL9005
-
MES-RS170402Reihensockel RS seitlich offen 1700x200x400 RAL9005
-
MES-RS200402Reihensockel RS seitlich offen 2000x200x400 RAL9005
-
MES-RS190402Reihensockel RS seitlich offen 1900x200x400 RAL9005
-
MES-SOBA852Front-/Rückblende mit Ausschnitt 850x200 (BxH) lackiert
-
MES-BLABlindabdeckung für Lüftermodul verzinkt
-
MES-SOLSI012Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 199x126 lackiert
-
MES-SOLSI022Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 323x126 lackiert
-
MES-SOLSI011Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 178x88.5 lackiert
-
MES-SOLSI021Lüftungsschlitzflansch mit Insektengitter 302x88.5 lackiert
-
MES-W9020Verbindungswinkel 90° für Höhe 2000mm lackiert
-
M-BSB115Beschriftungsblende für Breite 1150mm lackiert
-
M-BSB125Beschriftungsblende für Breite 1250mm lackiert
-
M-BSB145Beschriftungsblende für Breite 1450mm lackiert
-
M-BSB155Beschriftungsblende für Breite 1550mm lackiert
-
M-BSB165Beschriftungsblende für Breite 1650mm lackiert
-
M-BSB170Beschriftungsblende für Breite 1700mm lackiert
-
M-BSB175Beschriftungsblende für Breite 1750mm lackiert
-
M-BSB180Beschriftungsblende für Breite 1800mm lackiert
-
M-BSB185Beschriftungsblende für Breite 1850mm lackiert
-
M-BSB190Beschriftungsblende für Breite 1900mm lackiert
-
M-BSB195Beschriftungsblende für Breite 1950mm lackiert
-
M-BSB200Beschriftungsblende für Breite 2000mm lackiert
-
M-BSB205Beschriftungsblende für Breite 2050mm lackiert
-
M-BSB210Beschriftungsblende für Breite 2100mm lackiert
-
M-BB8540Bodenblech 3-teilig 850x400 (BxT) verzinkt
-
M-BBB8540Bodenblech 3-teilig mit Bürsten 850x400 (BxT) verzinkt
-
M-BBM8540Bodenblech 3-teilig mit Moosgummi 850x400 (BxT) verzinkt
-
M-MBO8540Modulboden 2-teilig 850x400 (BxT) verzinkt
-
MES-DBD8540Dachrahmen distanziert 850x400 (BxT) lackiert
-
M-DBLA8540Deckblech mit Einführungsschlitzen IP40 850x400 (BxT) verzinkt
-
M-MD8540Moduldach 1-teilig IP40 850x400 (BxT) verzinkt
-
M-MDL8540Moduldach Lochblech 1-teilig IP40 850x400 (BxT)
-
M-MDLF85Lüftermodul für Moduldach Breite 850mm
-
M-DBL8540Deckblech ohne Einführungsschlitze IP40 850x400 (BxT) verzinkt
-
M-DBLUN8540Deckblech mit Leitungseinführungsflansch 850x400 (BxT)
-
MES-CPSTB85Kabelabfangschiene C-Profil Stahl für Breite 850mm
-
M-4KFG01Kunststoffflansch IP55 200x4x126 halogenfrei RAL7035
-
M-4KFG02Kunststoffflansch IP55 200x4x226 halogenfrei RAL7035
-
M-4KFG03Kunststoffflansch IP55 323x4x126 halogenfrei RAL7035
-
M-4KFG04Kunststoffflansch IP55 323x4x226 halogenfrei RAL7035
-
M-ALG01Aluflansch 5mm IP55 200x126 (BxT)
-
M-ALG02Aluflansch 5mm IP55 200x226 (BxT)
-
M-ALG03Aluflansch 5mm IP55 323x126 (BxT)
-
M-ALG04Aluflansch 5mm IP55 323x226 (BxT)
-
M-FLAG02Flansch Filterlüfter 1.25mm IP55 200x226 (BxT)
-
M-FLAG04Flansch Filterlüfter 1.25mm IP55 323x226 (BxT)
-
M-STG01Stahlblechflansch 2.5mm IP55 200x126 (BxT)
-
M-STG02Stahlblechflansch 2.5mm IP55 200x226 (BxT)
-
M-STG03Stahlblechflansch 2.5mm IP55 323x126 (BxT)
-
M-STG04Stahlblechflansch 2.5mm IP55 323x226 (BxT)
-
MES-CPSTOB85Kabelabfangschiene C-Profil Stahl Breite 850mm ohne Befestigungsmaterial
-
MES-KSB85Kabelabfangschiene 1-teilig für Breite 850mm
-
MES-KZB85Kabelzugsentlastung mit Kabelschellen für Breite 850mm
-
MES-LB01Lochblechflansch 1mm IP40 174x100 (BxT)
-
MES-LB03Lochblechflansch 1mm IP40 298x100 (BxT)
-
MES-STR40Seitenträger für Tiefe 400mm
-
MES-ATF40Adapter zu Tablar Festeinbau Tablartiefe 400mm verzinkt
-
MES-ATV40Adapter zu Tablar Vollauszug Tablartiefe 400mm verzinkt
-
MES-BSMontageset für 19" Befestigung von Einbauten in Fest-/Schwenkrahmen
-
MES-GS40Gleitschiene 19" 1HEx400 (HxT)
-
MES-KSBKeyboardschublade 1HE 50x390 (HxT) lackiert
-
MES-KTBKlapptablar zum Einbau an Türinnenseite verzinkt
-
MES-SBL2Schublade 19" abschliessbar 2HEx390 (HxT) lackiert
-
MES-SBL3Schublade 19" abschliessbar 3HEx390 (HxT) lackiert
-
MES-SRTB27Tablar 19" Festeinbau Tablartiefe 270mm verzinkt
-
MES-SRTB39Tablar 19" Festeinbau Tablartiefe 390mm verzinkt
-
MES-SRTBA39Tablar 19" Vollauszug Tablartiefe 390mm vorbereitet für T-Griff verzinkt
-
MES-TB8540Tablar geschlitzt für Konvektion 850x400 (BxT) verzinkt
-
MES-3K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 7mm
-
MES-3K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-3K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 3-kant 8mm
-
MES-4K6VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K6VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 6mm
-
MES-4K7VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K7VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 7mm
-
MES-4K8VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-4K8VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn 4-kant 8mm
-
MES-AKVAbdeckkappe für Vorreiberöffnung
-
MES-DB3VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSVorreiber zu Seitenwand mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB3VSRLVorreiber zu Schwenkrahmen 19" light mit Dorn Doppelbart 3mm
-
MES-DB5VRVorreiber zu Rückwand mit Dorn Doppelbart 5mm
-
MES-SDCHCH Steckdosenleiste 10xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 3600W 10A
-
MES-SDDEDE Steckdosenleiste 9xT15 250V 16A Anschluss 3x1.5mm² L=2m 3600W 16A
-
MES-SDNCHCH Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT13 250V 16A Anschluss 3x1mm² L=2m 10A
-
MES-SDNDEDE Steckdosenleiste Überspannungsschutz 6xT15 250V 16A Anschl. 3x1.5mm² L=2m 16A
-
MES-KSSKurzschlussstecker für 3-polig Lüfterausgang von LED-/Schrankleuchten
-
MES-NKNetzkabel 3P 1.5mm² L=4m einseitige Netzanschlussbuchse für LED-/Schrankleuchte
-
MES-VKVerbindungskabel 3-polig 1.5mm² L=1m mit Stecker und Buchse
-
MES-VKSLU05Verbindungskabel 0.5m LED Schrankleuchte
-
MES-VKSLU1Verbindungskabel 1m LED Schrankleuchte
Technische Merkmale
-
Höhe2000 mm
-
Breite850 mm
-
Tiefe400 mm
-
EMV AusführungNein
-
Mit MontageplatteNein
-
MontageartAnreihbar
-
Zusatzgerät anreihbarJa
-
Geeignet für BodenmontageJa
-
Schutzart IPIP55
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
WerkstoffStahl
-
GlanzgradMatt
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild M-RG854020S
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt M-RG854020S
Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 850x2000x400 RAL7035
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, M-xx, U-xx - Schränke, Reihensockel, Eckfelder, Einzel-/Kombiracks (Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF684,95 kB
Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)
Montageanleitung International 2018-05-16
PDF512,71 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-10-12
PDF778,94 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-13
PDF100,62 kB
Konformitätserklärung en-GB, de-CH 2024-05-14
PDF88,80 kB
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
M-R1003018SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x300 RAL7035Preis*892.00 CHF/ Stück *892.00 CHF/ Stück * -
2
M-R1003020SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x300 RAL7035Preis*962.00 CHF/ Stück *962.00 CHF/ Stück * -
3
M-R1003022SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2200x300 RAL7035Preis*997.00 CHF/ Stück *997.00 CHF/ Stück * -
4
M-R1004018SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x1800x400 RAL7035Preis*953.00 CHF/ Stück *953.00 CHF/ Stück * -
5
M-R1004020SStandardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 1000x2000x400 RAL7035Preis*977.00 CHF/ Stück *977.00 CHF/ Stück *