![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Modulboden 1-teilig 500x900 (BxT) verzinkt M-MBO5090
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Einbautiefe900 mm
-
Tiefe installiertes Produkt900 mm
-
Höhe installiertes Produkt14 mm
-
Breite installiertes Produkt500 mm
-
Einbaubreite500 mm
-
Farbeverzinkt-Optik
-
Oberflächematt
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
Mit KabeleinführungJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild M-MBO5090
-
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für M-MBO5090
Declaration
PDF778 KBEU-Konformitätserklärung für M-MBO5090
Declaration
PDF100 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für M-MBO5090
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für M-MBO5090
PDF1 MBSchadstoff-Richtlinien für M-MBO5090
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für M-MBO5090
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com