The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • System­schränke bis 4000 A und Leer­schränke
    • Zubehör
    • M-MBO5050
    EAN-Nr.
    7611919209120
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    42
    • Zubehör

    Modulboden 1-teilig 500x500 (BxT) verzinkt M-MBO5050

    Preis*
    CHF 63.50
    / Stück *
    CHF 63.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Modulboden 1-teilig 500x500 (BxT) verzinkt

    M-MBO5050

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse 5 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 13 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Ober­teil/Dach für Gehäuse
    • M-MDB50

      Bürstenmodul IP00 für Moduldach Breite 500mm

      CHF 56.30  / Stück*
    • M-MDG50

      Geschlossenes Modul für Moduldach Breite 500mm

      CHF 6.55  / Stück*
    • M-MDLB50

      Lochblechmodul für Moduldach Breite 500mm

      CHF 13.10  / Stück*
    • M-MDLF50

      Lüftermodul für Moduldach Breite 500mm

      CHF 10.05  / Stück*
    • M-MDM50

      Moosgummimodul IPXX für Moduldach Breite 500mm

      CHF 72.00  / Stück*

    Passend zu

    • M-R505018

      Standardschrank-plus IP40 500x1800x500 lackiert

      CHF 354.00  / Stück*
    • M-R505018S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 500x1800x500 RAL7035

      CHF 721.00  / Stück*
    • M-R505020

      Standardschrank-plus IP40 500x2000x500 lackiert

      CHF 372.00  / Stück*
    • M-R505020L

      Lagerschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 500x2000x500 RAL7035

      CHF 708.00  / Stück*
    • M-R505020S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 500x2000x500 RAL7035

      CHF 703.00  / Stück*
    • M-R505022

      Standardschrank-plus IP40 500x2200x500 lackiert

      CHF 395.00  / Stück*
    • M-R505022S

      Standardschrank IP40 Deckblech mit Einführung Flansch 2mm 500x2200x500 RAL7035

      CHF 765.00  / Stück*
    • M-RG505018

      Standardschrank-plus IP55 500x1800x500 lackiert

      CHF 410.00  / Stück*
    • M-RG505018S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x1800x500 RAL7035

      CHF 758.00  / Stück*
    • M-RG505020

      Standardschrank-plus IP55 500x2000x500 lackiert

      CHF 406.00  / Stück*
    • M-RG505020S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2000x500 RAL7035

      CHF 777.00  / Stück*
    • M-RG505022

      Standardschrank-plus IP55 500x2200x500 lackiert

      CHF 443.00  / Stück*
    • M-RG505022S

      Standardschrank IP55 Deckblech mit Einführung Flansch 4mm 500x2200x500 RAL7035

      CHF 795.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      14 mm
    • Breite
      500 mm
    • Tiefe
      500 mm
    Ausstat­tung
    • Mit Kabe­l­ein­füh­rung
      Ja
    • Mit Entlüf­tung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Zink
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    Archi­tektur
    • Geeignet zur Dach­be­plan­kung
      Nein
    • Geeignet zur Boden­be­plan­kung
      Ja

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager REACH declaration M-MBO5050
    PDF
    Hager RoHS Report M-MBO5050
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild M-MBO5050 | Hager Schweiz

      Produktbild M-MBO5050

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt M-MBO5050 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt M-MBO5050

      Modulboden 1-teilig 500x500 (BxT) verzinkt

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Bild Declaration | Hager Schweiz

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Bild Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018) | Hager Schweiz

      Zertifikat für M-xx, PExx - Schränke, Trägerhalter, Motagesets (Stand: 07.2018)

      Konformitätserklärung International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS402
      Seitenblende Reihensockel RS 200x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 20.70
      / Stück *
      CHF 20.70
      / Stück *
    • 2
      MES-SBRS602 - Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS602
      Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 22.00
      / Stück *
      CHF 22.00
      / Stück *
    • 3
      MES-SBRS401 - Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS401
      Seitenblende Reihensockel RS 100x400 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 17.10
      / Stück *
      CHF 17.10
      / Stück *
    • 4
      MES-SBRS601 - Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      MES-SBRS601
      Seitenblende Reihensockel RS 100x600 (HxT) RAL9005
      Preis*
      CHF 19.40
      / Stück *
      CHF 19.40
      / Stück *
    • 5
      UT90F - Koppelplatte, universN, doppelt
      UT90F
      Koppelplatte, universN, doppelt
      Preis*
      CHF 3.80
      / Stück *
      CHF 3.80
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group