The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalt- und Schutz­ge­räte
  • NH-Schutz­technik
  • weber.­ver­ti­group und Zubehör
  • LVZSV3
  • Schalt- und Schutz­ge­räte

NH3-Schaltdeckel 630A 1-polig schaltbar mit versenkbarem Griff LVZSV3

EAN-Nr.
7611919363082
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
 20.75 CHF
/ Stück *
 20.75 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

NH3-Schaltdeckel 630A 1-polig schaltbar mit versenkbarem Griff

LVZSV3

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Kompatible Produkte

  • Passend zu 16 Produkte verfügbar

Passend zu

  • LVSG3AE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Stahl-Einlegeklemme

     461.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3BE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     428.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3CEK

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Sammelschienenklemme

     454.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3CEN

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     465.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3CES

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     414.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3CEX

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     423.00 CHF  / Stück*
  • LVSG3CEY

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     414.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3BE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Bolzenanschluss M12

     466.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3CE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Schraubanschluss M12

     447.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3CEQ

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar 178-210mm Anschluss M12

     500.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3HE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Anschluss rückseitig

     510.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3SE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Anschluss seitlich rechts

     495.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3SLE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Anschluss seitlich links

     495.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3TE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Trennung in Gerätemitte

     520.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3TEW

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Trennung seitlich rechts

     627.00 CHF  / Stück*
  • LVSR3VE

    NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar V-Anschluss rostfrei

     478.00 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration LVZSV3
PDF
Hager RoHS report LVZSV3
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LVZSV3 | Hager Schweiz

    Produktbild LVZSV3

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LVZSV3 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LVZSV3

    NH3-Schaltdeckel 630A 1-polig schaltbar mit versenkbarem Griff

    PDF
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZRATV - Abdeckung Hager Einbautiefe 100mm DIN00 für Sammelschiene 100/185mm transparent
    LVZRATV
    Reserveplatzabdeckung 100mm Einbautiefe 150mm zu NH1-NH3 185mm transparent
    Preis*
     64.70 CHF
    / Stück *
     64.70 CHF
    / Stück *
  • 2
    LVZ00RATV185 - Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    LVZ00RATV185
    Reserveplatzabdeckung Gr.00 185mm Einbautiefe 150mm
    Preis*
     49.25 CHF
    / Stück *
     49.25 CHF
    / Stück *
  • 3
    LVZITFL - Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    LVZITFL
    Isolierträger fuseline 3-polige Feldverteilschienen 185mm Phasenmittenabstand
    Preis*
     30.20 CHF
    / Stück *
     30.20 CHF
    / Stück *
  • 4
    LVZ00TB - Berührungsschutz
    LVZ00TB
    Berührungsschutz
    Preis*
     7.70 CHF
    / Stück *
     7.70 CHF
    / Stück *
  • 5
    LVZ00DA100-185 - Doppeladapter Hager für DIN00 100/185mm SaS M12 für die Montage von 2 LVS00100…
    LVZ00DA100-185
    Doppeladapter LV für Montage der Größe 00/100 auf 185mm Sammelschienenabdstand
    Preis*
     62.10 CHF
    / Stück *
     62.10 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group