NH3-Sicherungslastschaltleiste 630A 1-polig schaltbar Trennung in Gerätemitte LVSR3TE

EAN-Nr.
7611919350341
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
52
Preis*
CHF 492.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Polan­zahl
    3 P
  • Polart
    1 P
Ausfüh­rung
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 40 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 50 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 60 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 100 mm
    Nein
  • Schie­nen­mit­te­n­ab­stand 185 mm
    Ja
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    0 / 690 V
Span­nung
  • Isola­ti­onss­pan­nung
    1000 V
  • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit
    12 kV
Strom
  • Abschalt­strom
    100 kA
  • Nenn­strom
    630 A
  • Zuläs­siger Bemes­sungs­strom unter 1 Sekunde
    10 kA
Siche­rung
  • Siche­rungs­größe
    NH3
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    190 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    671 mm
  • Länge
    671 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    100 mm
  • Sammel­schie­ne­n­ab­stand
    185 mm
Leis­tung
  • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
    111 W
Ausdauer
  • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schalt­spiele
    200
  • Gerä­te­le­bens­dauer mecha­ni­sche Schalt­spiele
    800
Montage
  • Dreh­mo­ment
    4Nm
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.