The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Sammel­schie­nen­sys­teme
  • weber.u­ni­line
  • LE2106
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

D-Sicherung DTI 6A 250V träg Vollschutz LE2106

D-Sicherung Hager DT I, Ausschaltvermögen 10 KA, (SN Electrosuisse 1000-1), Länge ≤ 33 mm, Ø ≤ 17 mm
EAN-Nr.
7611919016506
E-nr.
800 150 609
VPE
5 Stück
Rabattgruppe
11
Preis*
 1.75 CHF
/ Stück *
 1.75 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

D-Sicherung DTI 6A 250V träg Vollschutz

LE2106

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Siche­rung
  • Siche­rungs­grösse
    D I
  • Siche­rungs­cha­rak­te­ristik
    gG
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
Werk­stoff
  • Farbe
    Grün

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
PDF
228,78 kB
Hager REACH declaration LE2106
PDF
Hager RoHS report LE2106
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild LE2106 | Hager Schweiz

    Produktbild LE2106

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt LE2106 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt LE2106

    Sicherungseinsatz 6A 250V träg Vollschutz

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-10-23 | Hager Schweiz

    Konformitätserklärung en-GB 2024-10-23

    PDF
    225,98 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
    LE33SKP
    SCHRAUBKAPPE K III
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 2
    LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
    LE27SKP
    SCHRAUBKAPPE K II
    Preis*
     4.05 CHF
    / Stück *
     4.05 CHF
    / Stück *
  • 3
    LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
    LE33SK
    Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
    Preis*
     4.95 CHF
    / Stück *
     4.95 CHF
    / Stück *
  • 4
    LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
    LE27SK
    Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
    Preis*
     4.05 CHF
    / Stück *
     4.05 CHF
    / Stück *
  • 5
    LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    LD047
    Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
    Preis*
     21.45 CHF
    / Stück *
     21.45 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group