The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • KJ31Z1260

Steckerstifte,universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1260 Stück, flexibel KJ31Z1260

EAN-Nr.
3250613803575
E-nr.
169 027 404
VPE
1 Stück

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Steckerstifte,universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1260 Stück, flexibel

KJ31Z1260

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Zähler­an­schluss­klemme 2 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Zähler­an­schluss­klemme 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Monta­ge­zu­behör
  • Zähler­an­schluss­klemme
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Zähler­an­schluss­klemme
  • ZSK-KS

    Steuerdrahtfixierung

     5.50 CHF  / Stück*
  • KJ31CH01

    Zählersteckklemme, universZ, 100 A, Ausführung Schweiz

     135.00 CHF  / Stück*
  • KJ31CH15

    Zählersteckklemme, universZ, 100 A, Ausführung Schweiz, 15 Stück in Umverpackung

     1’833.00 CHF  / Set*
  • KJ31Z3

    Abdeckhaube plombierbar

     49.65 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration KJ31Z1260
PDF
Hager RoHS report KJ31Z1260
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild KJ31Z1260 | Hager Schweiz

    Produktbild KJ31Z1260

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt KJ31Z1260 | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt KJ31Z1260

    Steckerstifte,universZ, für Zählersteckklemme 100 A, 1260 Stück, flexibel

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung 6LE007276A | Hager Schweiz

    Montageanleitung 6LE007276A

    Montageanleitung International 2020-01-02

    PDF
    1,94 MB
    Bild Montageanleitung 6LE089561C | Hager Schweiz

    Montageanleitung 6LE089561C

    Montageanleitung International 2025-09-16

    PDF
    99,71 kB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Schweiz

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-10

    PDF
    257,64 kB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group