The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
  • Haus­an­schluss­kasten
  • Haus­an­schluss­kasten
  • HSA400BB
  • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A 3LNPE ein/ab Briden Flansch ein EFZ/ab EF HSA400BB

Hausanschlusskasten Hager HSA, Isolierstoff grau, schlagfest, Schutzabdeckung und Deckel plombierbar, Abonnentenraum oben, für Übergang Sch TN-C/TN-S, 1 Griff, 3L+N+PE, 3 NH-Sicherungsuntersätze DIN 2
EAN-Nr.
7611919269704
E-nr.
827 377 026
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
25
Preis*
 1’654.00 CHF
/ Stück *
 1’654.00 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A 3LNPE ein/ab Briden Flansch ein EFZ/ab EF

HSA400BB

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
  • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
  • Monta­ge­zu­behör
  • Gängiges Zubehör
  • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
  • AFM40

    Flansch Abgang oben mit Mutter M40

     35.20 CHF  / Stück*
  • AFM50

    Flansch Abgang oben mit Mutter M50

     49.90 CHF  / Stück*
  • AFM63

    Flansch Abgang oben mit Mutter M63

     54.30 CHF  / Stück*
  • EF

    Flansch Blind Eingang/Abgang unten/oben/seitlich

     27.95 CHF  / Stück*
  • EFB

    Flansch Eingang/Abgang unten/oben/seitlich mit Zugentlastung Ø24-58mm

     27.95 CHF  / Stück*
  • EFZ

    Flansch Eingang unten mit Zugentlastung Ø24-58mm

     35.20 CHF  / Set*
  • HSA-MLLA

    Messlasche mit Loch Ø3.9mm

     99.60 CHF  / Stück*
  • ST

    Stellscheibe für Montage Hausanschlusskasten

     6.90 CHF  / Set*
  • W

    Wandlasche senkrecht/waagrecht

     42.70 CHF  / Set*
  • GS

    Scharnier Deckelhalter und Mutter

     29.30 CHF  / Set*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    754 mm
  • Breite
    416 mm
  • Tiefe
    187 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Duro­plast
  • Farbe
    Licht­grau
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    Bride
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP54

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration HSA400BB
PDF
Hager RoHS Report HSA400BB
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild HSA400BB | Hager Schweiz

    Produktbild HSA400BB

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt HSA400BB | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt HSA400BB

    Hausanschlusskasten 400A 1xEin-/Abgang Bride-Bride

    PDF
  • Konformitätserklärung

    Bild Zertifikat für HSA250BB, HSA400BB - Hausanschlusskasten (DE, Stand: 06.2013) | Hager Schweiz

    Zertifikat für HSA250BB, HSA400BB - Hausanschlusskasten (DE, Stand: 06.2013)

    Konformitätserklärung International 2019-01-07

    PDF
    77,32 kB
Mehr Downloads

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
    LVZSG
    Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
    Preis*
     6.10 CHF
    / Set *
     6.10 CHF
    / Set *
  • 2
    HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250H11-ESC8
    Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’397.00 CHF
    / Stück *
     1’397.00 CHF
    / Stück *
  • 3
    HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250H11-ETC8
    Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’440.00 CHF
    / Stück *
     1’440.00 CHF
    / Stück *
  • 4
    HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250S11-ESC8
    Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’337.00 CHF
    / Stück *
     1’337.00 CHF
    / Stück *
  • 5
    HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
    HAK250S11-ETC8
    Hausanschlusskasten 250A 650mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
    Preis*
     1’380.00 CHF
    / Stück *
     1’380.00 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group