Flansch Abgang oben mit Mutter M40 • AFM40 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

    • https://hager.com/de-ch/
    Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
      witty Ladelösungen
      Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
      Zu witty
      Zum Konfigurator
      • Lösungen
      • Wohnbau
        Für höchste Desi­gnan­sprüche
        Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
        zu kallysto
      • Zweckbau
        Ein System. Viele Möglich­keiten
        Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
        Mehr zu uniway
      • Infrastruktur
        Die offene Leistungsschalterreihe hw+
        Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
        Mehr erfahren
      • Energiemanagement
        Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
        witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
        zu witty pro
      • Alle ansehen
    • Wissen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
      • Wissen
      • Referenzen
        Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
        Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
        Referenzen entdecken
      • Trainings
        Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
        Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
        Referenzen entdecken
      • Kundencenter
        Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
        Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
        Referenzen entdecken
      • Newsletter
        Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
        Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
        Referenzen entdecken
      • Alle ansehen
    • Support
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
      • Support
      • Tech­ni­sches Support Center
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Tools, Apps, Software
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Kataloge und Broschüren
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Download-Center
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Zertifikate
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Partner
        Download-Center
        Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
        Zum Download-Center
      • Alle ansehen
    • Über uns
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
      • Über uns
      • Nachhaltigkeit
        Arbeiten bei Hager
        Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
        Mehr erfahren
      • Arbeiten bei Hager
        Arbeiten bei Hager
        Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
        Mehr erfahren
      • Kontakt
        Arbeiten bei Hager
        Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
        Mehr erfahren
      • Alle ansehen
    • Alle Kategorien anzeigen
    Konto
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Haus­an­schluss­kasten
    • Haus­an­schluss­kasten
    • AFM40
    AFM40 - Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M40 Abgang oben
    AFM40 - Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M40 Abgang oben

    Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M40 Abgang oben

    AFM40

    AFM40 - Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M40 Abgang oben
    AFM40 - Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M40 Abgang oben
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke

    Flanschplatte zu weber.hsa mit Mutter M40 Abgang oben AFM40

    EAN-Nr.
    7611919269858
    E-nr.
    827 369 236
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    25
    Preis*
    35.20 CHF
    / Stück *
     35.20 CHF
    / Stück *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    • Zubehör
    • Ökologischer Wert
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verschluss­schraube 1 Produkte verfügbar
    • Kabel­ver­schrau­bung 1 Produkte verfügbar

    Vervollständigen Sie Ihr System

    • Verschluss­schraube
    • Kabel­ver­schrau­bung
    • MV40

      Blindstopfen M40

       3.50 CHF  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen
    • VZ040M

      Kabelverschraubung, vector, IP65 M40, Kunststoff

       19.55 CHF  / Stück*
      Einer Liste hinzufügen
      Einer Liste hinzufügen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration AFM40 (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration AFM40 (english)
    PDF
    103,84 kB
    • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

      senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      HSA2-250BB - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A 3LNPE ein/ab Briden Flansch 2×EFZ/ab EF
      HSA2-250BB
      Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Bride-Bride
      Preis*
       1’501.00 CHF
      / Stück *
       1’501.00 CHF
      / Stück *
    • 2
      HSA2-250BB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein/ab Briden mit AEHSA ein 2×EFZ/ab EF
      HSA2-250BB-AE
      Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Bride-Bride Aussenerdanschluss
      Preis*
       1’550.00 CHF
      / Stück *
       1’550.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      HSA2-250SB - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A 3LNPE ein/ab Schrauben Flansch 2×EFZ ab EF
      HSA2-250SB
      Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride
      Preis*
       1’436.00 CHF
      / Stück *
       1’436.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      HSA2-250SB-AE - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein Schrauben ab Briden AEHSA 2×EFZ ab EF
      HSA2-250SB-AE
      Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride Aussenerdanschluss
      Preis*
       1’512.00 CHF
      / Stück *
       1’512.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      HSA2-250SS - Hausanschlusskasten weber.hsa250 250A ein/ab Schrauben 2×EFZ ab EF
      HSA2-250SS
      Hausanschlusskasten 250A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Schraube
      Preis*
       1’455.00 CHF
      / Stück *
       1’455.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Stellenangebote
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

    © Hager Group