The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Haus­an­schluss­kasten
    • Haus­an­schluss­kasten
    • HSA2-400SB
    Hausanschlusskasten Hager HSA, Eingang Schraube, Ausgang Bride, Grösse DIN1, 2 Kabeleinführungen und 1 Abgang
    EAN-Nr.
    7611919269742
    E-nr.
    827 378 006
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    25
    • Haus­an­schluss­kasten

    Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A 3LNPE ein/ab Schrauben Flansch 2×EFZ ab EF HSA2-400SB

    Preis*
     1’813.00 CHF
    / Stück *
     1’813.00 CHF
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Hausanschlusskasten weber.hsa400 400A 3LNPE ein/ab Schrauben Flansch 2×EFZ ab EF

    HSA2-400SB

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 6 Produkte verfügbar
    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Gängiges Zubehör 2 Produkte verfügbar
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Monta­ge­zu­behör
    • Gängiges Zubehör
    • Schar­nier für Vertei­ler­sys­teme
    • AFM40

      Flansch Abgang oben mit Mutter M40

       35.60 CHF  / Stück*
    • AFM50

      Flansch Abgang oben mit Mutter M50

       50.40 CHF  / Stück*
    • AFM63

      Flansch Abgang oben mit Mutter M63

       54.90 CHF  / Stück*
    • EF

      Flansch Blind Eingang/Abgang unten/oben/seitlich

       28.25 CHF  / Stück*
    • EFB

      Flansch Eingang/Abgang unten/oben/seitlich mit Zugentlastung Ø24-58mm

       28.25 CHF  / Stück*
    • EFZ

      Flansch Eingang unten mit Zugentlastung Ø24-58mm

       35.60 CHF  / Set*
    • HSA-MLLA

      Messlasche mit Loch Ø3.9mm

       100.50 CHF  / Stück*
    • ST

      Stellscheibe für Montage Hausanschlusskasten

       7.00 CHF  / Set*
    • W

      Wandlasche senkrecht/waagrecht

       43.15 CHF  / Set*
    • GS

      Scharnier Deckelhalter und Mutter

       29.65 CHF  / Set*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      754 mm
    • Breite
      416 mm
    • Tiefe
      187 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      400 A
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Farbe
      Licht­grau
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Bride, Schrau­b­an­schluss
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP54

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    419,93 kB
    Hager REACH declaration HSA2-400SB
    PDF
    Hager RoHS report HSA2-400SB
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild HSA2-400SB | Hager Schweiz

      Produktbild HSA2-400SB

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt HSA2-400SB | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt HSA2-400SB

      Hausanschlusskasten 400A 2xEin-/1xAbgang Schraube-Bride

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LVZSG - Anschlussschraube Hager M12×30mm rostgeschützt mit Federelement
      LVZSG
      Schrauben M12x30 für Sammelschienenanschluss rostgeschützt
      Preis*
       6.15 CHF
      / Set *
       6.15 CHF
      / Set *
    • 2
      HAK250H11-ESC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’397.00 CHF
      / Stück *
       1’397.00 CHF
      / Stück *
    • 3
      HAK250H11-ETC8 - HAK 250A 850mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250H11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 850mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’440.00 CHF
      / Stück *
       1’440.00 CHF
      / Stück *
    • 4
      HAK250S11-ESC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Schraube/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ESC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Schraubanschluss M12; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’337.00 CHF
      / Stück *
       1’337.00 CHF
      / Stück *
    • 5
      HAK250S11-ETC8 - HAK 250A 650mm 1x E/A Einlegeklemme/Stahlklemme und Flansch mit AE
      HAK250S11-ETC8
      Hausanschlusskasten 250A 650mm Einlegeklemme; Stahlklemme; Aussenerde
      Preis*
       1’380.00 CHF
      / Stück *
       1’380.00 CHF
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group