Feldverteiler UP,univers FW, 144PLE,IP30,SKII, Nischenmaße 952x555x110mm,QC FW62US1

EAN-Nr.
3250612733132
E-nr.
822 640 514
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F3

Bestellhinweis: Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.


Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Unter­putz
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    144
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    110 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    950 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    550 mm
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.