![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Schrank, univers, QS, IP44/I, 500x300x205mm, leer FP31QT
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
MontageartWandmontage
-
Deckel mit ÜberdruckentlastungNein
-
Anzahl Module36
-
Geeignet für BlitschutzNein
-
Nennstrom250 A
-
Einbautiefe205 mm
-
Tiefe installiertes Produkt205 mm
-
Innentiefe205 mm
-
Höhe installiertes Produkt500 mm
-
Breite installiertes Produkt300 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Materialdicke Gehaüse1 mm
-
Deckel Material Dicke1 mm
-
TürschliessungstypKnebelgriff
-
Anzahl der Schlösser1
-
Deckel Artgeschlossen
-
TürflügelEinzeltür
-
Art der AbdeckungDeckel
-
Transparenter Deckel/TürNein
-
Kupfergewicht des Produktes0.109 kg
-
Farbeweiß
-
Farbeweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
WerkstoffStahlblech
-
Oberflächepulverbeschichtet
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
SchranktypWandschrank
-
Anzahl Reihen3
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Schlüssel1
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten2
-
Erweiterung möglichJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
IK Codierung der mechanischen StoßfestigkeitIK09
-
SchutzartIP44
-
SchutzklasseSchutzklasse I
-
Funktionserhalt-
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FP31QT
-
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für FP31QT
RFA1 MBBIM Modelle Revit für FP31QT
RFA1 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FP31QT
Declaration
PDF691 KBEU-Konformitätserklärung für FP31QT
Declaration
PDF724 KBEU-Konformitätserklärung für FP31QT
Declaration
PDF530 KBEU-Konformitätserklärung für FP31QT
Declaration
PDF676 KBEU-Konformitätserklärung für FP31QT
Declaration
PDF675 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für FP31QT
PDF428 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FP31QT
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com