![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Schrank, univers, IP30/II, 1950x550x205mm, leer FP22S1N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
MontageartBodenbefestigung
-
Deckel mit ÜberdruckentlastungNein
-
Anzahl Module288
-
Geeignet für BlitschutzNein
-
Nennstrom400 A
-
Einbautiefe205 mm
-
Tiefe installiertes Produkt205 mm
-
Innentiefe130 mm
-
Höhe installiertes Produkt1950 mm
-
Breite installiertes Produkt550 mm
-
Breite in Teilungseinheiten24
-
Materialdicke Gehaüse1 mm
-
Deckel Material Dicke1 mm
-
Türschliessungstypohne Verschluss
-
Anzahl der Schlösser0
-
Deckel Artmit Ausschnitt
-
Türflügelohne
-
Art der Abdeckungohne
-
Transparenter Deckel/TürNein
-
Farbeweiß
-
Farbeweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
WerkstoffStahlblech
-
Oberflächepulverbeschichtet
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
SchranktypStandschrank
-
Anzahl Reihen12
-
Anzahl Felder2
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten4
-
Erweiterung möglichJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
IK Codierung der mechanischen StoßfestigkeitIK07
-
SchutzartIP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Funktionserhalt-
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FP22S1N
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für FP22S1N
PDF1 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für FP22S1N
RFA1 MBBIM Modelle Revit für FP22S1N
RFA1 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FP22S1N
Declaration
PDF691 KBEU-Konformitätserklärung für FP22S1N
Declaration
PDF724 KBEU-Konformitätserklärung für FP22S1N
Declaration
PDF530 KBEU-Konformitätserklärung für FP22S1N
Declaration
PDF676 KBEU-Konformitätserklärung für FP22S1N
Declaration
PDF675 KB -
PEP Dokument
Umwelt-Produktdeklaration (PEP) für FP22S1N
PDF191 KBUmwelt-Produktdeklaration (PEP) für FP22S1N
PDF425 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FP22S1N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FP22S1N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com