![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Schrank, univers, IP30/II, 1950x1300x205mm, leer FP25S1N
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar. Um eine Alternative zu finden, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
Technische Merkmale
-
Deckel mit ÜberdruckentlastungNein
-
Anzahl Module720
-
Geeignet für BlitschutzNein
-
Nennstrom400 A
-
Einbautiefe205 mm
-
Tiefe installiertes Produkt205 mm
-
Innentiefe130 mm
-
Höhe installiertes Produkt1950 mm
-
Breite installiertes Produkt1300 mm
-
Breite in Teilungseinheiten60
-
Materialdicke Gehaüse1 mm
-
Deckel Material Dicke1 mm
-
Türschliessungstypohne Verschluss
-
Anzahl der Schlösser0
-
Deckel Artmit Ausschnitt
-
Türflügelohne
-
Art der Abdeckungohne
-
Transparenter Deckel/TürNein
-
Farbereinweiß RAL 9010
-
Farbeweiß
-
RAL FarbeRAL 9010 - Reinweiß
-
Geeignet für AußengebrauchNein
-
SchranktypStandschrank
-
Anzahl Reihen12
-
Anzahl Felder5
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten10
-
Erweiterung möglichJa
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
-
SchutzartIP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Funktionserhalt-
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FP25S1N
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung für FP25S1N
PDF1 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für FP25S1N
RFA1 MBBIM Modelle Revit für FP25S1N
RFA1 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FP25S1N
Declaration
PDF724 KBEU-Konformitätserklärung für FP25S1N
Declaration
PDF691 KBEU-Konformitätserklärung für FP25S1N
Declaration
PDF675 KBEU-Konformitätserklärung für FP25S1N
Declaration
PDF676 KBEU-Konformitätserklärung für FP25S1N
Declaration
PDF530 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FP25S1N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FP25S1N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com