EAN-Nr.
3250610672082
E-nr.
834 910 116
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 120.50
/ Stück *

Technische Merkmale

Archi­tektur
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    20 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    450 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    3 mm Doppel­bart­ver­schluß
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Farbe
    licht­grau  
  • RAL Farbe
    RAL 7035 - Licht­grau
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunst­stoff
  • Ober­fläche
    matt
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlüssel
    2
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP30
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH-­kon­form
    Nein
  • RoHS-­kon­form
    Ja
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.