![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Orion Plus pol. int. door 350x300mm FL643A
EAN-Nr.
3250610672075
E-nr.
834 910 106
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 120.50
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt20 mm
-
Höhe installiertes Produkt300 mm
-
Breite installiertes Produkt250 mm
Deckel, Tür
-
Türschliessungstyp3 mm Doppelbartverschluß
-
Türtyp für SchaltschrankInnentür
Werkstoff
-
Farbelichtgrau RAL 7035
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffGlasfaserverstärkter Kunststoff
-
Oberflächematt
-
Oberflächeunbehandelt
Ausstattung
-
Anzahl Schlüssel1
Normen
-
ZulassungenCE
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP30
-
SchutzklasseSchutzklasse II
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL643A
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL643A
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBSchadstoff-Richtlinien für FL643A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com