Orion Plus met. int. door 500x300mm FL547A
EAN-Nr.
3250610671948
E-nr.
834 910 226
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 84.90
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt20 mm
-
Höhe installiertes Produkt450 mm
-
Breite installiertes Produkt250 mm
Deckel, Tür
-
Türschliessungstyp3 mm Doppelbartverschluß
-
Türtyp für SchaltschrankInnentür
Werkstoff
-
Farbelichtgrau RAL 7035
-
Farbeverzinkt-Optik
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffStahl
-
Oberflächeunbehandelt
Ausstattung
-
Anzahl Schlüssel2
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Sicherheit
-
SchutzartIP30
-
SchutzklasseSchutzklasse I
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL547A
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL547A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com