EAN-Nr.
3250610671917
E-nr.
834 910 216
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 90.70
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    20 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    250 mm
Deckel, Tür
  • Türsch­lies­sungstyp
    3 mm Doppel­bart­ver­schluß
  • Türtyp für Schalt­schrank
    Innentür
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Ober­fläche
    unbe­han­delt
Ausstat­tung
  • Anzahl Schlüssel
    1
Normen
  • Zulas­sungen
    CE
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen
Sicher­heit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • REACH konform
    Nein
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.