![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Orion Plus met. int. door 400x400mm FL546A
EAN-Nr.
3250610671931
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
Preis*
CHF 92.70
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Tiefe installiertes Produkt20 mm
-
Höhe installiertes Produkt350 mm
-
Breite installiertes Produkt350 mm
Deckel, Tür
-
Türschliessungstyp3 mm Doppelbartverschluß
-
Türtyp für SchaltschrankSchlosstür
-
Transparenter Deckel/TürNein
Werkstoff
-
Farbelichtgrau RAL 7035
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffStahl
Ausstattung
-
Anzahl Schlüssel2
Normen
-
Europäische Direktive WEEEnicht betroffen
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL546A
-
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL546A
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com