![](https://hager.com/de-ch/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/de_CH/images/loader-2.gif)
Orion Plus Polyester Standardtür 1150x850x300mm FL307B
EAN-Nr.
3250610672402
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 874.00
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Funktion
-
Deckel mit ÜberdruckentlastungNein
Ausführung
-
Anzahl Module259
Kompatibilität
-
Geeignet für BlitschutzNein
Strom
-
Nennstrom630 A
Abmessungen
-
Einbautiefe300 mm
-
Tiefe installiertes Produkt300 mm
-
Innentiefe300 mm
-
Höhe installiertes Produkt1150 mm
-
Breite installiertes Produkt850 mm
-
Materialdicke Gehaüse1.5 mm
Deckel, Tür
-
Türschliessungstyp7 mm Dreikant
-
Deckel Artmit Ausschnitt
-
TürflügelEinzeltür
-
Art der AbdeckungTür
-
Transparenter Deckel/TürJa
Werkstoff
-
Farbelichtgrau RAL 7035
-
Farbelichtgrau
-
RAL FarbeRAL 7035 - Lichtgrau
-
WerkstoffKunststoff
Montage
-
Geeignet für AußengebrauchJa
Einstellungen
-
SchranktypWandschrank
Ausstattung
-
Anzahl Reihen7
-
Anzahl Felder1
-
Anzahl Schlüssel2
-
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten0
-
Erweiterung möglichJa
Normen
-
Europäische Direktive WEEEbetroffen
Sicherheit
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Funktionserhalt-
Downloads
-
Produktbild
Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).
Produktbild FL307B
-
BIM Revit Objekte
BIM Modelle Revit für FL307B
RFA2 MBBIM Modelle Revit für FL307B
RFA1 MB -
Konformitätserklärung
EU-Konformitätserklärung für FL307B
PDF707 KB -
RoHS Report
Schadstoff-Richtlinien für FL307B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mehr Downloads
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com