Orion Plus Polyester Standardtür 1150x600x300mm FL302B

EAN-Nr.
3250610672372
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
F5
CHF 744.00
/ Stück *

Technische Merkmale

Funk­tion
  • Deckel mit Über­druck­ent­las­tung
    Nein
Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    161
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für Blit­schutz
    Nein
Strom
  • Nenn­strom
    630 A
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    300 mm
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    300 mm
  • Innen­tiefe
    300 mm
  • Höhe instal­liertes Produkt
    1150 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    600 mm
  • Mate­ri­al­dicke Gehaüse
    2 mm
Deckel, Tür
  • Deckel Mate­rial Dicke
    2 mm
  • Türsch­lies­sungstyp
    Zylin­der­schloss
  • Verrie­gelbar
    Ja
  • Deckel Art
    geschlossen
  • Türf­lügel
    Einzeltür
  • Art der Abde­ckung
    Deckel
  • Trans­pa­renter Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    licht­grau RAL 7035
  • Ober­fläche
    pulver­be­schichtet
Montage
  • Geeignet für Außen­ge­brauch
    Ja
Einstel­lungen
  • Schranktyp
    Wand­schrank
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    7
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl Schlüssel
    2
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
  • Erwei­te­rung möglich
    Nein
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    betroffen
Sicher­heit
  • IK Codie­rung der mecha­ni­schen Stoß­fes­tig­keit
    IK08
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • REACH konform
    Nein
  • RoHS konform
    Ja
  • Funk­ti­ons­er­halt
    -
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.