Edelstahlkassette Hager Q16 UT 14 22×320×320mm rostfreier Stahl EKQ16115
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Schalungselement für Einbaueinheit 1 Produkte verfügbar -
Geräteträger für Unterflur/Bodenkanal 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
FormQuadratisch
-
Einbautiefe95 mm
-
Einbaulänge320 mm
-
Einbaubreite320 mm
-
Höhe77 mm
-
Nivellierbereich95 - 282 mm
-
Nenngrösse320 mm
-
Dicke Bodenbelagsaussparung15 mm
-
Einbaugrösse (Unterflursyteme)Q16
-
Geräteträger zur Aufnahme von GerätebecherJa
-
Anzahl der einbaubaren Geräte16
-
Anzahl der Gerätebecher4
-
Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)5 kN
-
Vertikale Last auf kleine Fläche3 kN
-
BodenpflegeTrocken
-
WerkstoffEdelstahl
-
Geeignet für HohlbodenmontageJa
-
Geeignet für DoppelbodeneinbauJa
-
Geeignet für UnterflurkanalJa
-
Stossfestigkeit IKIK10
-
HalogenfreiJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild EKQ16115
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt EKQ16115
Nivellierbare Edelstahlkassette Q16 Unterteil f. 16x45er Module Belagstiefe 15mm
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung International 2026-11-11
PDF4,17 MB -
Broschüre
Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen
Energie und Daten für alle Bodenarten
PDF4,20 MB -
Technischer Anhang (Einzelprodukt)
Bodeninstallationssysteme - Belastungen
Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)
PDF391,15 kBBodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger
Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)
PDF2,54 MBBodeninstallationssysteme - Schutzarten
Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)
PDF882,67 kB
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten
Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)
PDF596,49 kB
Floor installation systems - Impact noise properties
Floor installation systems - Impact noise properties (EN, 07-2023)
PDF578,05 kBFloor installation systems - Information for the floor layer
Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)
PDF2,59 MBFloor installation systems - Mechanical stress
Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)
PDF389,75 kBFloor installation systems - Protection class
Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)
PDF868,08 kB
Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16
PDF2,59 MB -
DXF Dateien
DXF Dateien International 2025-01-23
DXF54,04 kB -
STEP Dateien
STEP Dateien International 2026-04-15
STP386,52 kB -
Produkt Zeichnung
Produkt Zeichnung International 2023-03-22
PDF41,74 kB -
Handbuch
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)
PDF99,71 MB
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten
Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)
PDF21,13 MBFloor installation systems - Handbook: Basic knowledge
Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)
PDF99,70 MBFloor installation systems - Handbook: Installation units
Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)
PDF21,12 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF323,45 kB