The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten
    • EKNS060
    Nivellierset Hager, Länge 60 mm, für nivellierbare Kassette und Höhenerweiterung
    EAN-Nr.
    4012740031295
    E-nr.
    154 981 054
    VPE
    1 Set
    Rabattgruppe
    V1
    • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten

    Nivellierset Hager Länge 60mm für nivellierbare Kassette und Höhenerweiterung EKNS060

    Preis*
    CHF 20.45
    / Set *
    CHF 20.45
    / Set *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Nivellierset Hager Länge 60mm für nivellierbare Kassette und Höhenerweiterung

    EKNS060

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Nivel­lier­be­reich
      95 - 146 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Stainless steel and brass cassettes, floor boxes (unequipped) and accessories (english)
    PDF
    1,86 MB
    REACH declaration EKNS060
    PDF
    RoHS Report EKNS060
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EKNS060 | Hager Schweiz

      Produktbild EKNS060

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt EKNS060 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EKNS060

      Nivellierset L=60mm für nivellierbaren Kassetten und Höhenerweiterung

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung International 2022-08-29 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-08-29

      PDF
      4,17 MB
      Bild Montageanleitung International 2022-10-10 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-10-10

      PDF
      22,73 MB
      Bild Montageanleitung International 2022-11-04 | Hager Schweiz

      Montageanleitung International 2022-11-04

      PDF
      18,52 MB
    • Service-Broschüre

      Bild Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen | Hager Schweiz

      Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen

      Energie und Daten für alle Bodenarten

      PDF
      4,20 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten

      Bodeninstallationssysteme - Trittschallverhalten (DE, 09-2024)

      PDF
      596,49 kB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Schweiz

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16 | Hager Schweiz

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Software

      Bild DXF Dateien International 2023-04-18 | Hager Schweiz

      DXF Dateien International 2023-04-18

      DXF
      455,54 kB
    • Software

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Schweiz

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      313,42 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      Bild Produkt Zeichnung International 2023-04-18 | Hager Schweiz

      Produkt Zeichnung International 2023-04-18

      PDF
      145,09 kB
    • Dokumentationen

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten | Hager Schweiz

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Einbaueinheiten (DE, 04-2024)

      PDF
      21,13 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Schweiz

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager Schweiz

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Normen & Umweltinformationen

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Schweiz

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,45 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EKQ120LE15 - Edelstahlkassette Hager Q12 LE 10 22×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120LE15
      Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm
      Preis*
      CHF 440.00
      / St. *
      CHF 440.00
      / St. *
    • 2
      EKSQ120BL15 - Schwerlastkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKSQ120BL15
      Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
      CHF 973.00
      / St. *
      CHF 973.00
      / St. *
    • 3
      EKQ120BL25 - Edelstahlkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120BL25
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
      Preis*
      CHF 342.00
      / St. *
      CHF 342.00
      / St. *
    • 4
      EKQ120BL15 - Edelstahlkassette Hager Q12 10 22×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120BL15
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
      CHF 309.00
      / St. *
      CHF 309.00
      / St. *
    • 5
      EKQ060BL15 - Edelstahlkassette Hager Q06 6 22×200×200mm rostfreier Stahl
      EKQ060BL15
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q06 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
      CHF 283.00
      / St. *
      CHF 283.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group