The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rung tehalit
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten
    • GTV14FLFQ16
    Geräteträger Hager, Breite 225 mm, Länge 295 mm, Tiefe 50 mm, Werkstoff Metall, für Q16, für 14FLF Grösse I oder 6FLF Grösse II + 2FLF Grösse I
    EAN-Nr.
    4012740031011
    E-nr.
    154 757 052
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    V1
    • Versor­gungs- und Einbau­ein­heiten

    Geräteträger Hager 225×295×50mm GTV14FLFQ16

    Preis*
    CHF 52.50
    / St. *
    CHF 52.50
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Geräteträger Hager 225×295×50mm

    GTV14FLFQ16

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      100 mm
    • Breite
      225 mm
    • Länge
      295 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Monta­geart Instal­la­ti­ons­gerät
      Schnapp­be­fes­ti­gung
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
      0
    • Anzahl der Zugent­las­tungen
      4
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Farbe
      Zink

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration GTV14FLFQ16
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild GTV14FLFQ16 | Hager Schweiz

      Produktbild GTV14FLFQ16

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt GTV14FLFQ16 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt GTV14FLFQ16

      Geräteträger Stahl für Q16 für FLF 14x Größe I oder 6x Größe II + 2x Größe I

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-25 | Hager Schweiz

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-11-25

      PDF
      3,00 MB
    • Service-Broschüre

      Bild Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen | Hager Schweiz

      Broschüre Nivellierbare Kassetten / Bodendosen

      Energie und Daten für alle Bodenarten

      PDF
      4,20 MB
    • TechnicalTechnicalappendixsingleProd

      Bild Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16 | Hager Schweiz

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) fr-FR 2023-06-16

      PDF
      2,59 MB
    • Software

      Bild DXF Dateien International 2024-07-16 | Hager Schweiz

      DXF Dateien International 2024-07-16

      DXF
      138,24 kB
    • Software

      Bild STEP Dateien International 2026-04-15 | Hager Schweiz

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      630,20 kB
    • ProductTechnicalDrawing

      Bild Produkt Zeichnung International 2024-02-27 | Hager Schweiz

      Produkt Zeichnung International 2024-02-27

      PDF
      39,11 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      EKQ120LE25 - Edelstahlkassette Hager Q12 LE 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120LE25
      Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=25mm
      Preis*
      CHF 463.00
      / St. *
      CHF 463.00
      / St. *
    • 2
      EKQ120BL25 - Edelstahlkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120BL25
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 25mm
      Preis*
      CHF 342.00
      / St. *
      CHF 342.00
      / St. *
    • 3
      EKQ120BL15 - Edelstahlkassette Hager Q12 10 22×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120BL15
      Nivellierbare Edelstahlkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
      CHF 309.00
      / St. *
      CHF 309.00
      / St. *
    • 4
      EKQ120LE15 - Edelstahlkassette Hager Q12 LE 10 22×244mm rostfreier Stahl
      EKQ120LE15
      Nivel. Edelstahlkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belag T=15mm
      Preis*
      CHF 440.00
      / St. *
      CHF 440.00
      / St. *
    • 5
      EKSQ120BL15 - Schwerlastkassette Hager Q12 10 32×244mm rostfreier Stahl
      EKSQ120BL15
      Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 für Revisionsöffnung mit Belagstiefe 15mm
      Preis*
      CHF 973.00
      / St. *
      CHF 973.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group