NH-Sicherungs-Lasttrenner IN NH00 Sammelschiene M8 1-polig schaltbar EDS00
EAN-Nr.
4049857190362
E-nr.
847 551 019
VPE
2 Stück
Rabattgruppe
12
Preis*
45.40 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom160 A
Sicherung
-
SicherungsgrösseNH00
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 - 95 mm²
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Montage aufSammelschiene
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom12 W
Belastbarkeit
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
Spannung
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite50 mm
-
Länge158,5 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com