The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme und Schränke
    • Sammel­schie­nen­sys­teme
    • weber.u­ni­line
    • EDG00
    Sicherungselement weber.uniline EDG-00, 1L 660 V, Gehäuse und Griff Isolierstoff hellgrau, schlagfest, Lüftungsschlitze, Montage vertikal, Befestigungsbride für C-Profil 25×15 mm, Anschlüsse: beidseitig doppelte Bridenklemmen
    EAN-Nr.
    7611919095815
    E-nr.
    846 333 006
    VPE
    3 Stück
    Rabattgruppe
    12
    • weber.u­ni­line

    Sicherungselement weber.uniline DIN00 160A für Einbautiefe 51mm EDG00

    Preis*
    CHF 80.00
    / Stück *
    CHF 80.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Sicherungselement weber.uniline DIN00 160A für Einbautiefe 51mm

    EDG00

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör 1 Produkte verfügbar
    • Schrau­be/­Bolzen 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Monta­ge­zu­behör
    • Schrau­be/­Bolzen
    • G00

      Aufsteckgriff für NH00-Sicherungsunterteil

      CHF 16.00  / Stück*
    • LVZ00S

      Schraubanschluss M8x14mm max. 95mm² rostgeschützt

      CHF 3.10  / Set*

    Passend zu

    • G00

      Aufsteckgriff für NH00-Sicherungsunterteil

      CHF 16.00  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      160 A
    Siche­rung
    • Siche­rungs­grösse
      NH00
    Abmes­sungen
    • Höhe
      56 mm
    • Breite
      90 mm
    • Länge
      110 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration EDG00
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild EDG00 | Hager Schweiz

      Produktbild EDG00

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt EDG00 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt EDG00

      NH00-Sicherungsunterteil 160A für Einbautiefe 51mm

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016) | Hager Schweiz

      Zertifikat für KJ86xx, LMxx, UExx, ULxx, ULN6xx - Zubehör (DE, Stand: 04.2016)

      Konformitätserklärung International 2019-01-07

      PDF
      668,99 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      LE33SKP - Sicherungskopf KIII E33 mit Prüfloch weiss
      LE33SKP
      SCHRAUBKAPPE K III
      Preis*
      CHF 4.95
      / Stück *
      CHF 4.95
      / Stück *
    • 2
      LE27SKP - Sicherungskopf KII E27 mit Prüfloch weiss
      LE27SKP
      SCHRAUBKAPPE K II
      Preis*
      CHF 4.05
      / Stück *
      CHF 4.05
      / Stück *
    • 3
      LE33SK - Sicherungskopf DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE33SK
      Schraubkappe DIII E33 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 4.95
      / Stück *
      CHF 4.95
      / Stück *
    • 4
      LE27SK - Sicherungskopf DII E27 25A aus Keramik mit Prüfloch weiss
      LE27SK
      Schraubkappe DII E27 aus Keramik mit Prüfloch
      Preis*
      CHF 4.05
      / Stück *
      CHF 4.05
      / Stück *
    • 5
      LD047 - Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      LD047
      Kunststoff-Sicherungssockel D01 E14 16A 3polig Hutschiene Rahmenklemme Abdeckung
      Preis*
      CHF 21.45
      / Stück *
      CHF 21.45
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group