NH - Sicherungslasttrennschalter Gr.00 Aufbau 2-polig 160A mit Schraube M8 ED00-2
EAN-Nr.
4049857190379
E-nr.
847 551 029
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
12
Preis*
64.90 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom160 A
Sicherung
-
SicherungsgrösseNH00
Anschluss
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter4 - 95 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter4 - 95 mm²
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
Installation, Montage
-
Nominales Drehmoment12 - 12 Nm
-
Montage aufMontageplatte
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Leistung
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom9 W
Belastbarkeit
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele1400
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele200
-
Gerätelebensdauer (Summe Mech.- und Elektrische Lebensdauer) IEC60947-3 Tab.41600
Spannung
-
Isolationsspannung Ui800 V
-
Stossspannungsfestigkeit8 kV
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Höhe80 mm
-
Breite106 mm
-
Länge156,5 mm
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com