The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 40A 300mA B
CFB740C
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterposition
rechts
-
-
Montageart
DIN Hutschiene (REG)
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 / 400 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
Isolationsspannung
400 V
-
Max. Betriebsspannung
440 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
4000 V
-
Bemessungsfehlerstrom
300 mA
-
-
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs)
5 kA
-
Schließ- und Abschaltvermögen
800 A
-
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN 61008-1
10 kA
-
Nennstrom bei -25° C
40 A
-
Nennstrom bei -20° C
40 A
-
Nennstrom bei -15° C
40 A
-
Nennstrom bei -10° C
40 A
-
Nennstrom bei -5° C
40 A
-
-
-
Nennstrom bei 10° C
40 A
-
Nennstrom bei 15° C
40 A
-
Nennstrom bei 20° C
40 A
-
Nennstrom bei 25° C
40 A
-
Nennstrom bei 30° C
40 A
-
Nennstrom bei 35° C
40 A
-
Nennstrom bei 40° C
40 A
-
Nennstrom bei 45° C
40 A
-
-
Nennstrom bei 55° C
40 A
-
-
-
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
85 mm
-
Breite installiertes Produkt
72 mm
-
Baugrößenmaße (DIN 43880)
1
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
4.39 W
-
Kurzzeitverzögerter Typ
Nein
-
Nennspannung für Testkreis
340…456 V
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
10000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
20000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
Typ obere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
BIconnect
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter
1 / 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 16 mm²
-
-
-
Zusatzeinrichtungen möglich
Ja
-
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger
Ja
-
Standardtext
EN 61008-1 ; EN 62423
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
-
Typ des Fehlerstromschutzes
B
-
-
Betriebstemperatur
-25…70 °C
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-55…70 °C
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.