Phasenschiene Hager 4P-1/2 3L Gabel 35mm² 125A 996.8×14mm weiss KDN699Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 34 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennstrom125 A
-
Polanzahl4
-
Länge957 mm
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter35 mm²
-
Anschluss-/SteckertypPhasenschiene mit Gabel
-
Anzahl Module54
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild KDN699Z
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt KDN699Z
Phasenschiene 3P+N+1/2mod 125A Gabelanschluss 35 mm² L1L2L3N-1/2
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für KDN499B, KDN599B, KDN699B - Phasenschiene 125A Gabelanschluss 35 mm² (Stand: 12.2018)
Montageanleitung International 2018-12-14
PDF261,34 kB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-10-20
PDF839,22 kBKonformitätserklärung en-GB 2025-10-20
PDF860,43 kB