Fehlerstrom-Schutzschalter Hager RCCB (RCD) 4P 400V 0.03A Typ B hfq 40A 10kA 4TE CDB640C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Phasentrennungsfunktionen 1 Produkte verfügbar -
Mechanisches Zubehör für Niederspannungskomponenten 1 Produkte verfügbar -
Unterspannungsauslöser 1 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polart3P+N
-
Nennstrom40 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Schliess- und Abschaltvermögen Idm0,80 kA
-
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-110 kA
-
Nennstrom bei -25°C40 A
-
Nennstrom bei -20°C40 A
-
Nennstrom bei -15°C40 A
-
Nennstrom bei -10°C40 A
-
Nennstrom bei -5°C40 A
-
Nennstrom bei 0°C40 A
-
Nennstrom bei 5°C40 A
-
Nennstrom bei 10°C40 A
-
Nennstrom bei 15°C40 A
-
Nennstrom bei 20°C40 A
-
Nennstrom bei 25°C40 A
-
Nennstrom bei 30°C40 A
-
Nennstrom bei 35°C40 A
-
Nennstrom bei 40°C40 A
-
Nennstrom bei 45°C40 A
-
Nennstrom bei 50°C40 A
-
Nennstrom bei 55°C40 A
-
Nennstrom bei 60°C40 A
-
Nennstrom bei 65°C40 A
-
Nennstrom bei 70°C40 A
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme3,60 - 3,60 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 400 V
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Isolationsspannung Ui400 V
-
Isolationsfestigkeit2 kV
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Stossspannungsfestigkeit nach IEC60947-36000 V
-
Max. Betriebsspannung440 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Anzahl Module4
-
Geeignet für DIN SchieneJa
-
Typ des FehlerstromschutzesB hfq
-
Schutzart IPIP20
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom4,39 W
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele10000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele20000
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare GeräteAusgerichtete Klemmen
-
Höhe85 mm
-
Breite72 mm
-
Tiefe70 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild CDB640C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt CDB640C
Fehlerstrom-Schutzschalter 3P+N 40A 30mA B hfq
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, de-DE, pt-PT, fr-FR 2023-04-24
PDF576,27 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2020-11-18
PDF68,44 kB