Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 10kA 16 bis 125A 4PLE grau 1 Satz CZN008

EAN-Nr.
3250611625391
E-nr.
531 492 930
VPE
1 Einrichten
Rabattgruppe
D2
Preis*
CHF 8.50
/ Set *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    4
Abmes­sungen
  • Tiefe instal­liertes Produkt
    7 mm
  • Breite instal­liertes Produkt
    70 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    stein­grau
Zubehör
  • Typ des Zube­hörs
    Abde­ckung
Normen
  • Euro­pä­i­sche Direk­tive WEEE
    nicht betroffen

Downloads

  • Produktbild

    Nutzung des Bildes nur in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbedingungen (PDF, 95 Ko).

    Bild CZN008 | Hager Schweiz

    Produktbild CZN008

  • RoHS Report

    Bild Schadstoff-Richtlinien für CZN008 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für CZN008

    PDF
    33 KB
    Bild Schadstoff-Richtlinien für CZN008 | Hager Schweiz

    Schadstoff-Richtlinien für CZN008

    PDF
    32 KB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.