The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA B-25A 30mA Typ A
ADX425C
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
-
Neutralleiterposition
ohne Neutral
-
Anzahl der abgesicherten Pole
4
-
-
-
Auslösercharakteristik
B
-
Fehlerstrohm Anzeiger
ja
-
Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte
Ausgerichtete Klemmen
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC 60898-1
10 kA
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 / 400 V
-
Versorgungsspannungsart
AC
-
-
Isolationsfestigkeit
2 kV
-
Isolationsspannung
500 V
-
Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
-
Bemessungsfehlerstrom
30 mA
-
-
Stoßstromfestigkeit (Stoßstromform 8/20 μs)
3 kA
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC 60898-1
10 kA
-
Schließ- und Abschaltvermögen
10 kA
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC
1.13 / 1.45 In
-
Magnetischer Einstellstrom
3 / 5 In
-
Ausschaltvermögen Icn bei 400V AC nach IEC 60898-1
10 kA
-
Nennstrom bei -25° C
31.7 A
-
Nennstrom bei -20° C
31.2 A
-
Nennstrom bei -15° C
30.6 A
-
Nennstrom bei -10° C
30 A
-
Nennstrom bei -5° C
29.4 A
-
Nennstrom bei 0° C
28.9 A
-
Nennstrom bei 5° C
28.3 A
-
Nennstrom bei 10° C
27.6 A
-
Nennstrom bei 15° C
27 A
-
Nennstrom bei 20° C
26.4 A
-
Nennstrom bei 25° C
25.7 A
-
Nennstrom bei 30° C
25 A
-
Nennstrom bei 35° C
24.3 A
-
Nennstrom bei 40° C
23.6 A
-
Nennstrom bei 45° C
22.8 A
-
-
Nennstrom bei 55° C
21.2 A
-
Nennstrom bei 60°C
20.4 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.8
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.8
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.7
-
Korrekturfaktor bei 6 und mehr nebeneinander montierten LS-Schaltern
0.6
-
Tiefe installiertes Produkt
70 mm
-
Höhe installiertes Produkt
84 mm
-
Breite installiertes Produkt
71 mm
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
12.3 W
-
Verlustleistung pro Pol
3.3 W
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
2000
-
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
4000
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte
Schraubanschluss
-
-
Typ untere Schienenklemme für modulare Geräte
Kunststoff
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte
BIconnect
-
Obere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Untere Demontierbarkeit für modulare Produkte
Ja
-
Geeignet für Unterputz
Ja
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei flexiblem Leiter
1 / 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt am Ausgang mit Schraube, bei massivem Leiter
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter, vorgeschaltete Klemmen mit Schrauben
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Zugangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 16 mm²
-
Klemmenstellung
in Linie
-
Klemmenstellung Abgang
offen
-
Klemmenstellung Eingang
offen
-
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter
1 / 25 mm²
-
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter
1 / 16 mm²
-
Länge der für die Erwärmungsprüfung verwendeten Leiter (m) gemäß Produktnorm
1 m
-
Leiterquerschnitt für die Erwärmungsprüfung (mm²) nach Produktnorm
4 mm²
-
Zusatzeinrichtungen möglich
Ja
-
Mit durchsichtigem Beschriftungsträger
Ja
-
Standardtext
EN 61009-1
-
Europäische Direktive WEEE
betroffen
-
-
Typ des Fehlerstromschutzes
A
-
-
-
-
Betriebstemperatur
-25…40 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664 / IEC 60947-2
2
-
Energiebegrenzungsklasse I²t
3
-
-
Lager-/Transporttemperatur
-55…70 °C
-
Eichungstemperatur
30 °C
-
Umgebungslufttemperatur während der Erwärmungsprüfung nach Produktnorm
21.8 °C
-
Max. zulässige Temperatur an zugänglichen Teilen (zum Berühren vorgesehen)
76 °C
-
Max. zulässige Temperatur an zugänglichen Teilen (manuelle Bedienelemente)
53.1 °C
-
Max. zulässige Temperatur an Zugangsteilen (bei Normalbetrieb nicht berührt)
94 °C
-
Max. zulässige Temperatur an den Klemmen
80.5 °C
-
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (Umschalten) nach Produktnorm
25 K
-
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (nicht berührt) nach Produktnorm
60 K
-
Temp.-Anstiegsbegrenzungen für Zugangsteile (berührt) nach Produktnorm
40 K
-
Temperaturanstiegsgrenzen für Klemmen nach Produktnorm
65 K
-
Temperaturanstieg an Zugangsteilen bei In gemessen (manuelle Bedienelemente)
13.1 K
-
Temperaturanstieg gemessen an Zugangsteilen bei In (nicht im Normalbetrieb)
54 K
-
Temperaturanstieg gemessen an Zugangsteilen bei In (zum Berühren vorgesehen)
36 K
-
Temperaturanstieg gemessen an den Klemmen bei In
40.5 K
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.