FI/LS-Schalter Hager RCBO 2P 230V Charakteristik B 10A 0.03A Typ A 2TE ADA960C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 2 Produkte verfügbar -
Modulare Phasenschiene 5 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 2 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polart1P+N
-
AuslösecharakteristikB
-
Nennstrom10 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Nennstrom bei -25°C12 A
-
Nennstrom bei -20°C11,80 A
-
Nennstrom bei -15°C11,70 A
-
Nennstrom bei -10°C11,50 A
-
Nennstrom bei -5°C11,30 A
-
Nennstrom bei 0°C11,10 A
-
Nennstrom bei 5°C11 A
-
Nennstrom bei 10°C10,80 A
-
Nennstrom bei 15°C10,60 A
-
Nennstrom bei 20°C10,40 A
-
Nennstrom bei 25°C10,20 A
-
Nennstrom bei 30°C10 A
-
Nennstrom bei 35°C9,90 A
-
Nennstrom bei 40°C9,70 A
-
Nennstrom bei 50°C9,40 A
-
Nennstrom bei 55°C9,30 A
-
Nennstrom bei 60°C9,10 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Korrekturfaktor bei 3 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,95
-
Korrekturfaktor bei 4 und 5 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,90
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1,13 - 1,45 A
-
Korrekturfaktor bei 6 nebeneinander montierten LS-Schaltern0,85
-
Ausschaltvermögen Icn bei 230 V AC nach IEC60898-16 kA
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Schutzart IPIP20
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-16 kA
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Max. Betriebsspannung240 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H13
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3,40 W
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele2000
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Nominales Drehmoment2,10 - 2,10 Nm
-
Typ obere Anschlussklemme für modulare GeräteSchraubanschluss
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect, Sammelschiene
-
Anzahl Module2
-
Höhe93 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe68 mm
-
Geeignet für DIN SchieneJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ADA960C
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt ADA960C
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA B-10A 30mA Typ A
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24
PDF1,45 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-12-11
PDF397,03 kB