The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Zubehör
    • AZ002
    Klemmenabdeckung Hager, zu FI/LS
    EAN-Nr.
    3250611260011
    E-nr.
    804 996 004
    VPE
    4 St.
    Rabattgruppe
    A2
    • Zubehör

    Klemmenabdeckung Hager zu FI/LS AZ002

    Preis*
    CHF 2.15
    / St. *
    CHF 2.15
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Klemmenabdeckung Hager zu FI/LS

    AZ002

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      100 mm
    • Breite
      100 mm
    • Länge
      5 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    Hager REACH declaration AZ002
    PDF
    Hager RoHS Report AZ002
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild AZ002 | Hager Schweiz

      Produktbild AZ002

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt AZ002 | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt AZ002

      1 Satz von 2Klemmenabdeckung plombierbar grau FI-LS 2M

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      KC125N - Verbindungsbrücke Hager 1L 10mm² N DIN-Schienenabstand 125mm blau
      KC125N
      Verbindungsbrücke, 1pol, 10qmm, Stift/Null
      Preis*
      CHF 3.05
      / St. *
      CHF 3.05
      / St. *
    • 2
      CZN008 - Klemmenabdeckungen Hager für Fehlerstromschutzschalter 10kA 3P+N 4HE
      CZN008
      Klemmenabdeckungen plombierbar für FI-Schalter 10kA 16 bis 125A 4PLE grau 1 Satz
      Preis*
      CHF 9.35
      / Set *
      CHF 9.35
      / Set *
    • 3
      KC150N - Verbindungsbrücke Hager 1L 10mm² N DIN-Schienenabstand 150mm blau
      KC150N
      Verbindungsbrücke, 1pol, 10qmm, Stift/Null
      Preis*
      CHF 4.50
      / St. *
      CHF 4.50
      / St. *
    • 4
      KCF668S - Phasenschiene Hager 4P 3L Stift 10mm² 63A L/R L1L2L3N zu L1L2L3N 3 Reihen weiss
      KCF668S
      Phasenschiene senkrecht 63A links/rechts (sym.) L1L2L3N zu L1L2L3N 125mm 3-reihi
      Preis*
      CHF 50.70
      / St. *
      CHF 50.70
      / St. *
    • 5
      KDN383B - Phasenschiene Hager 3P 3L Gabel 16mm² 80A 1000×56mm weiss
      KDN383B
      Phasenschiene 3 polig mit Hilfsschalter, Gabelanschluss 16mm² 80A 48 Module
      Preis*
      CHF 87.20
      / St. *
      CHF 87.20
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group