FI/LS-Schalter Hager RCBO 2P 230V Charakteristik C 10A 0.03A Typ A 2TE ADA910C
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Modulare Phasenschiene 5 Produkte verfügbar -
Schutzkappe/-streifen für Phasenschiene 2 Produkte verfügbar -
Verriegelungsfunktionen 2 Produkte verfügbar -
Klemmenabdeckung 2 Produkte verfügbar -
Hilfsschalterblock 3 Produkte verfügbar -
Arbeitsstromauslöser 2 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Polart1P+N
-
Polanzahl abgesichert1
-
AuslösecharakteristikC
-
Typ des FehlerstromschutzesA
-
Schutzart IPIP2X
-
Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-16 kA
-
Isolationsspannung Ui500 V
-
Stossspannungsfestigkeit4000 V
-
Max. Betriebsspannung240 V
-
Bemessungsbetriebsspannung Ue230 - 230 V
-
Überspannungskategorie gemäss IEC60947-1 2.5.60 Tabelle H13
-
VersorgungsspannungsartAC
-
Nennstrom10 A
-
Bemessungsfehlerstrom Idn30 mA
-
Nennstrom bei -25°C12 A
-
Nennstrom bei -20°C11,80 A
-
Nennstrom bei -15°C11,70 A
-
Nennstrom bei -10°C11,50 A
-
Nennstrom bei -5°C11,30 A
-
Nennstrom bei 0°C11,10 A
-
Nennstrom bei 5°C11 A
-
Nennstrom bei 10°C10,80 A
-
Nennstrom bei 15°C10,60 A
-
Nennstrom bei 20°C10,40 A
-
Nennstrom bei 25°C10,20 A
-
Nennstrom bei 30°C10 A
-
Nennstrom bei 35°C9,90 A
-
Nennstrom bei 40°C9,70 A
-
Nennstrom bei 45°C9,60 A
-
Nennstrom bei 50°C9,40 A
-
Nennstrom bei 55°C9,30 A
-
Nennstrom bei 60°C9,10 A
-
Einstellung des thermischen Auslösers in AC1,13 - 1,45 A
-
Korrekturfaktor bei 2 nebeneinander montierten LS-Schaltern1
-
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom Ics AC nach IEC60898-16 kA
-
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom3,40 W
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Höhe über N.N.2000 m
-
Energiebegrenzungsklasse I²t3
-
Betriebstemperatur-25 - 40 °C
-
Lager-/Transporttemperatur-25 - 70 °C
-
Grad der Verunreinigung nach IEC60664 / IEC60947-22
-
LuftfeuchtigkeitsschutzFür alle Klimabereiche
-
Nominales Drehmoment Untere Klemme2,10 - 2,10 Nm
-
Nominales Drehmoment Obere Klemme2,10 - 2,10 Nm
-
Typ untere Anschlussklemme für modulare Gerätebiconnect, Sammelschiene
-
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele2000
-
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele2000
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter1 - 16 mm²
-
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter1 - 25 mm²
-
Anzahl Module2
-
Höhe93 mm
-
Breite35 mm
-
Tiefe68 mm
-
Geeignet für DIN SchieneJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild ADA910C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt ADA910C
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6 kA C-10A 30mA Typ A
PDF -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2024-12-11
PDF397,03 kB