tehalit.BA7 Verdrahtungskanalsystem, PVC
- Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar, ausser BA7 25025, 25040, 40025, 60025, 80025
- Sanfte Kanten durch zusätzliche Prägung
- Gerade Aussenmasse
- 22 Abmessungen verfügbar
- Leichte Montage und Demontage des Oberteils
- Stegabstand 12,5 mm
- Leitungsbelegung bis 6 mm2 möglich
- Bodenlochung nach EN 50085
- Dritte Bodenlochung zusätzlich ab der Kanalbreite 80 mm
- Nur ein Kabelclip für alle Kanalgrössen
- Zweite Kabelrückhaltenase ab 60 mm Kanalhöhe
- Blauer Kanal für eigensichere Anlagen ab Lager
- Selbstverlöschend nach UL94 V0, UL gelistet, CSA gelistet, Temperaturbeständig -5 bis + 60°C
Material: PVC hart
Lieferlänge: 2000 mm
Lieferform: Unterteil, Oberteil
Lieferfarbe:
RAL 7030, Grau
Blau, ähnlich RAL 5015
Kategorien
-
Verdrahtungskanalsystem PVC
- tehalit.BA7 Verdrahtungskanalsystem, PVC
- Verdrahtungskanal BA7 Unter- und Oberteil, Grau
- Verdrahtungskanal BA7 Unter- und Oberteil, Blau
- BA7 Oberteil
- BA7 Clip, halogenfrei
- tehalit.BA6 Verdrahtungskanalsystem, PVC
- tehalit.DNG Verdrahtungskanalsystem, PVC
- tehalit.LKG Verdrahtungskanalsystem, PVC
- Verdrahtungskanalsystem halogenfrei
- Verdrahtunskanalsystem Zubehöre und Werkzeuge