Oberteil 80 mm für LED-Einbau
- einteilig, mit transparentem Bereich für LED
- Material: PVC
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.SL Sockelleistensystem
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 55 mm, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 55 mm, mit zwei Weichlippen, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 55 mm, mit Teppichleiste, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 80 mm, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 80 mm, mit zwei Weichlippen, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 80 mm, mit Teppichleiste, Formteile
- tehalit.SLH Sockelleistenkanal halogenfrei, Höhe 80 mm, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 115 mm, Formteile
- Geräteträger für SL-Systeme
- tehalit.SL LED-Sockelleistenset und Zubehör
- Oberteil 80 mm für LED-Einbau
- Unterteil für SL20080, 80 mm
- Trafo für LED-Schlauch bis Länge 6 m
- Trafo für LED-Schlauch bis Länge 20 m
- LED-Schlauch
- Geräteträger-Set LED mit Trafo
- Geräteträgerschürze zu Gerateträger-Set LED
- tehalit.EK Eckkanal, Kanalprofile und Formteile
- tehalit.SL Türumfahrungskanal, Formteile