tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 55 mm, mit Teppichleiste, Formteile
Lieferform:
Unter- und Oberteil separat
Lieferlänge:
2000 mm
Material:
Unterteil und Oberteil: PVC
Formteile: PC/ABS halogenfrei
Lieferfarben:
RAL 9016, Verkehrsweiss
RAL 9010, Reinweiss
Lieferfarbe Unterteil:
Schwarz
Hinweis:
- Unterteil und Oberteil müssen separat bestellt werden.
- Geräteträgerschürze muss separat zum Geräteträger bestellt werden.
Kategorien
-
tehalit.SL Sockelleistensystem
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 55 mm, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 55 mm, mit zwei Weichlippen, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 55 mm, mit Teppichleiste, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 80 mm, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 80 mm, mit zwei Weichlippen, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 80 mm, mit Teppichleiste, Formteile
- tehalit.SLH Sockelleistenkanal halogenfrei, Höhe 80 mm, Formteile
- tehalit.SL Sockelleistenkanal, Höhe 115 mm, Formteile
- Geräteträger für SL-Systeme
- tehalit.SL LED-Sockelleistenset und Zubehör
- tehalit.EK Eckkanal, Kanalprofile und Formteile
- tehalit.SL Türumfahrungskanal, Formteile