tehalit.FWK Plus
- Geprüfte Feuerwiderstandsklasse EI30, 60, 90
- Klassifiziert nach DIN EN 13501-2 Teil 2
- Flucht- und Rettungswege bleiben bis 90 min. passierbar
- Das Übertragen von Feuer und Rauch wird in angrenzende Brandabschnitte verhindert
- Automatische Selbsterdung zwischen Ober- und Unterteil durch selbst schneidende Kupplungen
- Kupplungen werden gesteckt, nicht geschraubt
- Einfache Leitungsverlegung durch Ordnungstrennwände für Strom- und Datenkabel
Kategorien
- tehalit.ateha Installationskanalsystem, PVC
- tehalit.LF speedway Installationskanalsystem, PVC
- tehalit.LFE UV beständiges Installationssystem
- tehalit.FB Installationskanalsystem, PVC
- tehalit.LFH Installationskanalsystem, halogenfrei
- tehalit.LFR Rollenkanal, PVC
- tehalit.LFG Leitungsführungssystem aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- tehalit.LFS Installationskanalsystem, Stahlblech
- tehalit.RK Rangierkanalsystem, PVC
-
tehalit.FWK Feuerwiderstandsfähiges Installationskanalsystem
- tehalit.FWK Plus
- tehalit.FWK 3E E30 Feuerwiderstandsfähiges Installationskanalsystem, Formteile
- tehalit.FWK 90 E30 bis E90 Feuerwiderstandsfähiges Installationskanalsystem, Formteile
- tehalit.FWK 30 / tehalit.FWK 90 Feuerwiderstandsfähiges Installationskanalsystem, Zubehör
- tehalit.FWK 2K-Silikon-Brandschutzschaum S90
- tehalit.FWK Brandschutzkitt CRYSTAL-CEL
- tehalit.KTS Kanaltragesysteme
- tehalit.RK Rangierkanalsystem halogenfrei
- tehalit.FWB Kanalprofile 60x110 bis 60x150, PVC, Formteile