2x RJ45 parallel, ungeschirmt
Kategorien
- tehalit.ateha Installationskanalsystem, PVC
- tehalit.LF speedway Installationskanalsystem, PVC
- tehalit.LFE UV beständiges Installationssystem
-
tehalit.FB Installationskanalsystem, PVC
- tehalit.FB Kanalprofile 60 x 110 bis 60 x 150, PVC, Formteile
- tehalit.FB Kanalprofile 60 x 190 bis 60 x 230, PVC, Formteile
- tehalit.FB Kanalprofile 80 x 130 und 100 x 230, PVC, Formteile
- tehalit.FB Geräteeinbaudosen und Blenden für CEE-Geräte
- tehalit.FB Geräteeinbaudosen und Steckdosen
- Prisamobile G3, höhenverstellbar von 47 bis 75 mm
- Prisamobile G3, höhenverstellbar von 72 bis 100 mm
- Einfachsteckdose Typ 13
- Dreifachsteckdose Typ 13
- Einfachsteckdose Typ 15
- Einfachsteckdose Typ 23
- Zweifachsteckdose Typ 23
- Einfachsteckdose Typ 25
- 1x T+T 83
- 2x RJ45 parallel, ungeschirmt
- 2x RJ45 getrennt, geschirmt
- Breitband TV-R-Dose, 2x IEC
- TV-/Radio-Datendosen, 2 x xIEC / 1 x MiniDat
- Montageset für HMS-Einsätze max. 2 x RJ45
- HMS-Einsätze RJ45
- tehalit.FWB Kanalprofile 60x110 bis 60x150, PVC, Formteile
- tehalit.LFH Installationskanalsystem, halogenfrei
- tehalit.LFR Rollenkanal, PVC
- tehalit.LFG Leitungsführungssystem aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- tehalit.LFS Installationskanalsystem, Stahlblech
- tehalit.RK Rangierkanalsystem, PVC
- tehalit.FWK Feuerwiderstandsfähiges Installationskanalsystem
- tehalit.KTS Kanaltragesysteme
- tehalit.RK Rangierkanalsystem halogenfrei
- tehalit.FWB Kanalprofile 60x110 bis 60x150, PVC, Formteile