Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik
- Geräteträger für Versorgungseinheit VQ12, VR12 oder VR10 (Mitte)
- zur Aufnahme von 3 Montageplatten der Datentechnik- oder Medientechnik
- Abmessung: 46 x 75 x 225 mm (H x B x L)
- Montageart: rastend, mit Verriegelung
- Mindest-Einbautiefe: 70 mm bei 5 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit
- Mindest-Einbautiefe: 77 mm bei 12 mm Bodenbelagsaussparung im Deckel der Versorgungseinheit
- Material: Polycarbonat PC/ABS, halogenfrei
- Lieferfarbe: RAL 9011, Graphitschwarz
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.GT-EG
- tehalit.GT-EG FLF Geräteträger
- tehalit.GT-EG FLF Einbaugeräte
- tehalit.GT-EG Geräteträger aus Kunststoff für Montageplatten
- Geräteträger für 3 Montageplatten Datentechnik
- Geräteträger für 2 Montageplatten Datentechnik
- Montageplatte
- tehalit.GT-EG Metall-Montageplatten
- tehalit.GT-EG CEE Aufnahmebleche und CEE Flanschsteckdosen