tehalit.GT-EG FLF Geräteträger
- Geräteträger aus 2 mm verzinktem Blech
- Geräteträger können einfach in die Versorgungseinheiten geklinkt werden
- FLF Aussparungen lassen sich durch Gr.I Module bestücken
- Wenn der Trennsteg zwischen 2 Gr. I Aussparungen weggeschnitten wird, steht ein Gr. II FLF zur Verfügung
- Weitere Aufnahmebleche auf Anfrage
Material:
1,5 mm Stahlblech verzinkt
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.GT-EG
- tehalit.GT-EG FLF Geräteträger
- Aufnahmeblech 10x FLF für Grösse Q12 / R12
- Bodendosenblech 10x FLF für Grösse Q12/R12
- Aufnahmeblech 10x FLF für Grösse R10
- Aufnahmeblech 10x FLF für Grösse E09
- Aufnahmeblech 6x FLF für Grösse E09
- Aufnahmeblech 6x FLF für Grösse Q06 / R06
- Bodendosenblech 6x FLF für Grösse Q06/R06
- Stahl für Q16 für FLF 14 × Grösse I oder 6 × Grösse II + 2 × Grösse I
- Stahl für Q06/R06 für FLF 4 × Grösse I oder 2 × Grösse II
- tehalit.GT-EG FLF Einbaugeräte
- tehalit.GT-EG Geräteträger aus Kunststoff für Montageplatten
- tehalit.GT-EG Metall-Montageplatten
- tehalit.GT-EG CEE Aufnahmebleche und CEE Flanschsteckdosen