FLF-Steckdose Typ 15 Gr. II, 10 A 250 V~
- Einbautiefe 36 mm
- Schraubklemmen
Produkte filtern
Kategorien
-
tehalit.GT-EG
- tehalit.GT-EG FLF Geräteträger
- tehalit.GT-EG FLF Einbaugeräte
- Einlasskasten FLF
- Steckdose FLF Typ 13 Gr. I
- Steckdose FLF Typ 13 Gr. I mit Flachkabel-Anschlussdose
- Steckdose FLF Typ 23 Gr. I
- Steckdose FLF Typ 23 Gr. I mit Flachkabel-Anschlussdose
- FLF-Steckdose Typ 15 Gr. II, 10 A 250 V~
- Steckdose FLF Typ 15 Gr. II mit Flachkabel-Anschlussdose
- Steckdose Typ 25 Gr. II, 16 A 250 V~
- Steckdose FLF Typ 25 Gr. II mit Flachkabel-Anschlussdose
- Blinddeckel Gr. I
- Blinddeckel Gr. II
- Montageset für HMS RJ45-Einsätze FLF Gr. I
- RJ45-Einsatz für HMS Montageset
- Breitband TV-/Radio-Dosen FLF Gr. I
- TV-/Radio-Datendosen FLF Gr. I
- TV-/Radio-Satellitendose FLF Gr. I
- tehalit.GT-EG Geräteträger aus Kunststoff für Montageplatten
- tehalit.GT-EG Metall-Montageplatten
- tehalit.GT-EG CEE Aufnahmebleche und CEE Flanschsteckdosen