CEE-Geräteblende, Aluminium, Oberteilbreite 120 mm
- zusätzlich zum Blendenset für Geräteeinbau
- für BRA Kanäle (Aluminium)
Kategorien
- tehalit.BRA Aluminium Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRN PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BR PVC Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRH halogenfrei Brüstungskanalsystem
- tehalit.BRS Stahlblech Brüstungskanalsystem
- tehalit.BKIS Brüstungskanalsystem
- Konsolen und Brüstungsverkleidung
-
Geräteeinbausysteme für Brüstungskanäle
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 13 und 3x Typ 13
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 23 und 2x Typ 23
- kallysto Einbau-Steckdosen Typ 15, Typ 25
- kallysto Einbau-Steckdosen Netzwerk
- Einbau-Steckdosen tehalit.BRN und tehalit.BR Netzwerk
- kallysto Einbau-Steckdosen Telekom
- kallysto Einbau-Steckdosen Radio-/TV-/Sat
- Standard Kanaleinbaudosen
- Flachkabel-Anschlussdosen
- Kanalblenden
- Geräteeinbaudosen für CEE-Geräte bis 32 A
- Kanalblenden für CEE-Geräteeinbaudose
- CEE-Geräteblende, PC/ABS halogenfrei, Oberteilbreite 100 mm
- CEE-Geräteblende, PC/ABS halogenfrei, Oberteilbreite 120 mm
- CEE-Geräteblende, Aluminium, Oberteilbreite 100 mm
- CEE-Geräteblende, Aluminium, Oberteilbreite 120 mm
- CEE-Geräteblende, Stahlblech verzinkt, Oberteilbreite 120 mm
- Anschlusszubehör für tehalit.BR netway und tehalit.BR
- Dezentrale Energieverteilung für tehalit.BR netway und tehalit.BR